HMC8118
推荐用于新设计
71 GHz至76 GHz,E频段I/Q上变频器
- 产品模型
- 2
概述
- 转换损耗: 11 dB(典型值)
- 边带抑制: 针对1 dB压缩(P1dB)的典型输入功率:33 dBc 14 dBm(典型值)
- 输入三阶交调截点(IP3): 22 dBm(典型值)
- 输入二阶交调截点(IP2): -5 dBm(典型值)
- RFOUT上6倍本振(LO)泄漏: -27 dBm(典型值)
- RF回损: 6 dB(典型值)
- LO回损: 18 dB(典型值)
- 裸片尺寸: 3.601 mm × 1.609 mm × 0.05 mm
HMC8118是一款集成E频段的砷化镓(GaAs) 单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)上变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC8118在整个频段内提供11 dB小信号转换增益和33 dBc边带抑制性能。 该器件采用由6倍LO倍频器驱动的图像抑制混频器。 提供差分I和Q混频器输入。 输入可由针对直接变频应用的差分I和Q基带波形驱动。 或者,输入可使用针对单边带应用的外部90°混合器件和两个外部180°混合器件进行驱动。 所有数据包括中频(IF)端口上1 mil金线焊的效应。
应用
- E频段通信系统
- 高容量无线回程
- 测试与测量
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC8118 | DIE | ||
| HMC8118-SX | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具