HMC7586

推荐用于新设计

71 GHz至76 GHz,E频段I/Q下变频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 转换增益: 12.5 dB(典型值)
  • 镜像抑制: 28 dBc(典型值)
  • 噪声系数: 5 dB(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率: -9 dBm(典型值)
  • 输出三阶交调截点(IP3): -1 dBm(典型值)
  • 输出二阶交调截点(IP2): 20 dBm(典型值)
  • RFIN上6倍本振(LO)泄漏: -40 dBm(典型值)
  • IFOUT上1倍LO泄漏: -50 dBm(典型值)
  • 射频(RF)回波损耗: 5 dB(典型值)
  • LO回损: 20 dB(典型值)
  • 裸片尺寸: 3.599 mm × 2.199 mm × 0.05 mm


HMC7586是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相和正交(I/Q)下变频器芯片,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC7586在整个频段内提供12.5 dB小信号转换增益和28 dBc镜像抑制性能。 该器件采用低噪声放大器,后接由6倍倍频器驱动的图像抑制混频器。

该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器。 可针对直接变频应用提供差分I和Q混频器输出。 或者,可利用外部90°混合型器件和两个外部180°混合型器件将输出合并,以实现单边带应用。 所有数据包括IF端口上1 mil金线焊的效应。

应用

  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程
  • 测试与测量

HMC7586
71 GHz至76 GHz,E频段I/Q下变频器
HMC7586 Functional Block Diagram HMC7586 Pin Configuration
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
ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7586的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览