Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic™ X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

HMC370

推荐用于新设计

x4有源倍频器SMT,14.4 - 16.4 GHz Fout

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出功率: 0 dBm
  • 次谐波抑制: >22 dBc
  • SSB相位噪声: -140 dBc/Hz
  • 单电源: 5V (55 mA)
  • 16 mm²无铅SMT封装

HMC370
x4有源倍频器SMT,14.4 - 16.4 GHz Fout
HMC370 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC370LP4
HMC370LP4 评估板
HMC370 Evaluation Board HMC370 Evaluation Board - Top View HMC370 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC370的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览