ADUM3123
量产
隔离式精密栅极驱动器,4 A输出
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 峰值输出电流:4.0 A
- 隔离式工作电压
副边至输入端: 537 V - 高工作频率: 1 MHz(最大值)
- 3.3 V至5 V输入逻辑
- 4.5V至18 V输出驱动
- UVLO:2.5 V VDD1
- 精密时序特性
隔离器和驱动器传播延迟:64 ns(最大值) - CMOS输入逻辑电平
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/µs
- 工作结温高达: 125°C
- 默认低电平输出
- 8引脚窄体SOIC封装
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM3123是一款4.0 A隔离式单通道驱动器,采用ADI的iCoupler®技术提供精密解决方案。 ADuM3123提供3000 V rms隔离,采用窄体8引脚SOIC封装。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3123采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。 与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3123的输入与输出之间具有真电流隔离优势。 输出相对输入的连续工作电压高达380 V rms。
因此,ADuM3123可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
应用- 开关电源
- 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
- 工业逆变器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM3123ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123CRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM3123CRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM3123ARZ | 量产 | |
| ADUM3123ARZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3123BRZ | 量产 | |
| ADUM3123BRZ-RL7 | 量产 | |
| ADUM3123CRZ | 量产 | |
| ADUM3123CRZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM3123的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论