ADuM4177
推荐用于新设计具有摆率控制和BIST功能的40 A拉电流和30 A灌电流SiC隔离式栅极驱动器
- 产品模型
- 2
概述
- 40 A拉电流、30 A灌电流峰值短路(典型)驱动输出
- 典型应用中的20 A峰值驱动电流(典型值)
- 输出功率器件电阻:每通道0.38 Ω(典型值)
- 1500 V峰值和直流工作电压(DIN EN IEC 60747-17)
- 通过SPI接口实施摆率控制
- 低传输延迟:108 ns(典型值)
- 脉冲宽度:60 ns(最小值)
- 双极和单极次级侧供电功能
- VDD1:4.4 V至7 V
- VDD2至VSS2:15 V至23 V
- VDD2至GND2:12 V至23 V
- VSS2至GND2:−5 V至−3.25 V(双极供电模式)
- VSS2至GND2:0V(单极供电模式)
- 保护特性:
- DESAT–SiC漏极检测,7 V(典型值)阈值
- 可编程内部DESAT消隐时间
- ASC引脚,次级侧驱动器开启控制
- 外部米勒箝位
- 软关断,1 μs,可通过外部电阻调节
- VDD2至VSS2 OVP和可编程VDD2至VSS2 UVP
- VSS2至GND2 OVP和UVP
- 通过故障报告引脚判断隔离故障
- SiC开关隔离式温度检测
- 1 kHz PWM和SPI寄存器读取
- 温度检测二极管堆栈
- 与使用外部电阻网络的NTC兼容
- 内置自测(BIST)
- SPI
- 非易失性EEPROM寄存器,用于实现可配置性
- 故障报告信息
- 工作结温范围:−40℃至+150℃
- 采用28引脚SOIC_W_FP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADuM4177是一款高性能隔离式栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术,提供5.7 kV RMS隔离。ADuM4177采用28引脚宽体SOIC封装,提供8.3 mm爬电距离。此器件适用于需要在器件使用寿命内隔离1060 V RMS和1500 V DC工作电压的应用。这些隔离式栅极驱动器组合使用高速CMOS和单芯片变压器技术,提供出色的性能,适合驱动要求严苛的高性能碳化硅(SiC)开关。串行外设接口(SPI)通信支持用户可编程工作模式和故障回读。此外还具有BIST功能,使ADuM4177适用于ASIL D系统。
ADuM4177的输入电压范围为4.4 V至7 V。如果VDD2和VSS2在15 V至23 V范围内,输出电压可驱动双极栅极驱动器,该驱动器的正极电压为12 V至23 V,负电压轨电压为−5 V至−3.25 V。可通过与栅极驱动器进行SPI通信来获取多个可编程的欠压保护(UVLO)电平。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM4177的输入与输出之间具有真电气隔离优势。
ADuM4177包括许多出众的保护功能,例如漏极监测去饱和检测、主动短路(ASC)操作、外部温度检测以及过压保护(OVP)和欠压保护(UVP)。
提供可调的摆率控制,在系统操作点可以接受时,提供更快的边沿跃迁和更高的效率。外部米勒箝位可以实现更强下拉效果,防止米勒注入在受诱导时意外开启。ADuM4177支持-40⁰C至+150⁰C的宽结温范围。
因此,ADuM4177可以在很宽的切换电压范围内,可靠地控制SiC开关配置的开关特性。
应用
- SiC、MOSFET、IGBT栅极驱动器
- 电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)牵引逆变器
- 开关电源
- SiC栅极驱动器
- 工业逆变器
- 功率因数校正
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 3
3rd Party Solutions 2
安全和法规认证 1
解决方案设计及宣传手册 1
在线研讨会 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM4177WBRNZ | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
| ADUM4177WBRNZ-RL | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM4177的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论