ADuM4122
推荐用于新设计单栅极,可调压摆率,隔离式栅极驱动器,3 A 短路 (<3 Ω)
- 产品模型
- 6
概述
- 每个输出引脚 2 A 输出电流 (<3 Ω RDSON_X)
- 3 A 峰值短路电流
- 3.3 V 至 6.5 V、VDD1
- 4.5 V 至 35 V、VDD2
- 正向阈值,UVLO(3.3 V VDD1 时)
- VDD2 上存在多个正向阈值 UVLO 选项
- A 级:4.4 V(典型值)正向阈值,UVLO
- B 级:7.3 V(典型值)正向阈值,UVLO
- C 级:11.3 V(典型值)正向阈值,UVLO
- 精准定时特性
- 下降缘传播延迟最大 48 ns
- CMOS 输入逻辑电平
- 高共模瞬变抗扰度:>150 kV/µs
- 高工作结温:125°C
- 默认低电平输出
- 可选择的压摆率控制
- 安全和监管审批(申请中)
- UL 认证:符合 UL 1577
- 5 kV rms 持续 1 分钟
- CSA 元件验收通知 5A
- VDE 符合性证书(申请中)
- DIN V VDE V 0884-10
- VIORM = 849 V 峰值
- UL 认证:符合 UL 1577
- 8 引脚宽体 SOIC_IC 封装
ADuM4122 是一款隔离式单器件双输出驱动器,采用 iCoupler® 技术实现高精度隔离。ADuM4122 通过 8 引脚宽体 SOIC 封装提供 5 kV rms 隔离。这些隔离元件集高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和整体式变压器技术于一身,能够提供比替代产品(例如脉冲变压器和栅极驱动器的组合)更出色的性能特点。
ADuM4122 采用 3.3 V 到 6.5 V 的输入电压范围,兼容较低的电压系统。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器不同,ADuM4122 可在输入和输出区域之间实现真正的电气隔离。
ADuM4122 包括两个输出引脚,便于进行两个输出驱动强度的压摆率控制。VOUT 引脚遵循 VIN+ 引脚的逻辑,而升压输出 VOUT_SRC 可以切换为遵循 VIN+ 引脚或设置为高阻抗。压摆率的切换由初级侧控制。压摆率控制可降低电磁干扰 (EMI) 并实现电压过冲控制。
如果 ADuM4122 的内部温度超过热关断温度,则内部热关断会将输出设置为低。
因此,ADuM4122 能够可靠控制绝缘栅极双极晶体管 (IGBT) 和金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 配置在各种开关电压下的开关特性,从而实现简单的压摆率控制。
应用
- 开关式电源
- 隔离式 IGBT 和 MOSFET 栅极驱动器
- 工业逆变器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 3
安全和法规认证 1
思想领导力 1
在线研讨会 1
视频系列 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM4122ARIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4122ARIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4122BRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4122BRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4122CRIZ | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4122CRIZ-RL | 8-Lead SOIC (Increased Creepage) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADUM4122A
- ADUM4122B
- ADUM4122C
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。