ADRV9029
推荐用于新设计带有观测路径的集成式四通道RF收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 4 个差分变送器
- 4 个差分接收器
- 2 个观察接收器,各带 2 个输入
- 中心频率:75 MHz 至 6000 MHz
- 完全集成的 DPD 自适应引擎,用于功率放大器的线性化
- 削峰 (CFR) 引擎
- 最大接收器带宽:200 MHz
- 最大变送器大信号带宽:200 MHz
- 最大变送器合成带宽:450 MHz
- 最大观察接收器带宽:450 MHz
- 完全集成的独立小数 N 射频频率合成器
- 完全集成的时钟频率合成器
- 适用于所有本地振荡器和基带时钟的多芯片相位同步
- 支持 TDD 和 FDD 应用
- 24.33 Gbps JESD204B/JESD204C 数字接口
ADRV9029是一款高度集成的射频(RF)捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整的收发器解决方案。该器件提供了各种蜂窝基础设施应用所需的性能,例如小型蜂窝基站无线电、3G/4G/5G宏系统和大规模多路输入/多路输出(MIMO)基站。
接收器子系统包括四个具有宽动态范围的独立宽带宽直接变频接收器。四个独立发射器采用一个直接变频调制器,可在低功耗条件下实现低噪声运行。该器件还包括两个宽带宽时间共享观测路径接收器,每个接收器具有两路输入,用于监测发射器输出。
完整的收发器子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正(QEC)和数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。它还集成了其他辅助功能,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC),以及用于提供各种数字控制选项的通用输入/输出(GPIO)。
为了实现较高的RF性能水平,该收发器包含五个完全集成的锁相环(PLL)。两个PLL为发射器和接收器信号路径提供低噪声和低功耗的小数N分频RF频率合成。第三个完全集成的PLL支持观测接收器的独立本振(LO)模式。第四个PLL生成转换器和数字电路所需的时钟,第五个PLL则为串行数据接口提供时钟。
多芯片同步机制可在多个ADRV9029芯片之间同步所有LO相位和基带时钟。该器件集成了所有压控振荡器(VCO)和环路滤波器元件,并可通过数字控制接口进行调整。
该器件包含一个完全集成的低功耗数字预失真(DPD)自适应引擎,用于功率放大器线性化。DPD支持使用高效功率放大器,不仅可减少基站无线电的功耗,同时还可减少与基带处理器接口所需的SERDES通道数量。
ADRV9029的低功耗削峰(CFR)引擎降低了输入信号的峰均比(PAR),从而实现了更高效率的传输线路升级,同时降低了基带处理器的处理负荷。
串行数据接口包括四个串行器通道和四个解串器通道。该接口支持JESD204B和JESD204C标准,能以高达24.33 Gbps的数据速率运行。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道数降至1。它还支持固定和浮点两种数据格式。浮点格式使内部自动增益控制(AGC)对解调器器件不可见。
ADRV9029可直接由1.0 V、1.3 V和1.8 V稳压器供电,并通过一个标准串行外设接口(SPI)串行端口进行控制。全面的节电模式可将正常使用情况下的功耗降至低点。ADRV9029采用14 mm × 14 mm、289引脚芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装。
应用
- 3G/4G/5G TDD和FDD大规模MIMO、宏蜂窝和小型蜂窝基站
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
技术文章 2
视频 2
产品选型指南 1
器件驱动器 2
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRV9029BBCZ | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) | ||
| ADRV9029BBCZ-REEL | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 Release Build Software Release Notes SW 7.0.0.15
The SW7.0.0.15 RELEASE build provides updates in the ARM firmware, stream files, API, and GUI software to support ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029.
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 Released Software SW7.0.0.15
The ADRV9026 software package contains the GUI software, the API source code, the firmware file, and the gain tables. The GUI software enables transceiver testing using the evaluation board and the Windows GUI. The API source code is intended for use in a customer system and can be integrated with the rest of the customer code and compiled for the target system. The firmware file in binary format is used by the ARM® processor on the transceivers. The gain tables include the receiver gain tables and transmitter attenuation table. Note that the files within the zip must be used together. For example, the ARM files from one zip file cannot be used with the API files from another version.
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 - SDCARD
The ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit was up to date at the time of packaging the kit. If an update is necessary, the user will be prompted to update the image when connecting to the GUI. If the card does not function properly or users would like to create their own SD card, this image file can be downloaded and used to write a new card or overwrite the ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit. To program a card using this image, follow the programming instructions after downloading the image to a local drive. Note that a 16 GB minimum SD card is required when programming a new card.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
设计工具 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9029的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论