ADRV9026
推荐用于新设计带有观测路径的集成四通道RF收发器
- 产品模型
- 2
概述
- 4 个差分发射器
- 4 个差分接收器
- 2 个观察接收器,每个具有2路输入
- 中心频率:75 MHz至6000 MHz
- 最大接收器带宽:200 MHz
- 最大发射器大信号带宽:200 MHz
- 最大发射器频率合成带宽:450 MHz
- 最大观测接收器带宽:450 MHz
- 完全集成式独立小数N分频射频频率合成器
- 完全集成式时钟频率合成器
- 用于所有本振和基带时钟的多芯片相位同步
- 支持TDD和FDD应用
- 24.33 Gbps JESD204B/JESD204C数字接口
ADRV9026 是一款高度集成的射频 (RF) 捷变收发器,提供四个独立控制的发射器、用于监测每个发射器通道的专用观测接收器输入、四个独立控制的接收器、集成式频率合成器和数字信号处理功能,形成了完整的收发器解决方案。该器件提供了各种蜂窝基础设施应用所需的性能,例如小型蜂窝基站无线电、 3G/4G/5G宏系统和大规模多路输入/多路输出 (MIMO) 基站。
接收器子系统包括四个具有宽动态范围的独立宽带宽直接变频接收器。四个独立发射器使用直接变频调制器,可在低功耗下实现低噪声运行。该器件还包括两个宽带宽分时观测路径接收器,每个接收器具有两路输入,用于监测发射器输出。
完整的收发器子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调校正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波功能,因此数字基带中不再需要这些功能。它还集成了模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和用于提供各种数字控制选项的通用输入/输出 (GPIO)接口。
为了实现高的 RF 性能水平,收发器包括了五个完全集成的锁相环 (PLL)。两个 PLL 为发射器和接收器信号路径提供低噪声和低功耗小数 N分频 RF频率合成。第三个完全集成的 PLL 支持观测接收器的独立本振 (LO) 模式。第四个 PLL 可生成转换器和数字电路所需的时钟,第五个 PLL 可为串行数据接口提供时钟。
多芯片同步机制可在多个 ADRV9026 芯片之间同步所有 LO相位 和基带时钟。集成了所有压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件,并可通过数字控制接口进行调整。
串行数据接口包括四个串行器通道和四个解串器通道。该接口支持 JESD204B 和 JESD204C 标准,可在高达 16 Gbps 的数据速率下运行。该接口还支持针对更低带宽的交错模式,从而将高速数据接口通道数减少至1。支持固定和浮点数据格式。浮点格式可使内部自动增益控制 (AGC) 对解调器器件不可见。
ADRV9026 直接由 1.0 V、1.3 V 和 1.8 V 稳压器供电,并通过标准串行外设接口 (SPI) 串行端口进行控制。该器件包括全面的关断模式,以便在正常使用过程中较大限度地减小功耗。ADRV9026 采用 14 mm × 14 mm、289 引脚芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
应用
- 3G/4G/5G TDD 和 FDD 大规模 MIMO、宏蜂窝和小型蜂窝基站
入门指南
请访问 ADRV9026 登录页面以下载设计文件包和软件包。设计文件包中包括评估板原理图、BOM、布局图、IBIS、BSDL 模型、JCOM 模型、材料声明以及符号和引脚尺寸图。软件包中包括 GUI 软件、API 源代码、固件和增益表。
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
技术文章 4
产品亮点 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
器件驱动器 2
产品亮点 1
思想领导力 2
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRV9026BBCZ | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) | ||
| ADRV9026BBCZ-REEL | 289-Ball CSPBGA (14mm x 14mm x 1.34mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 30, 2020 - 20_0305 Minor Silicon and Package Laminate Changes to ADRV9026 |
||
| ADRV9026BBCZ | 量产 | |
| ADRV9026BBCZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 3
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 Released Software SW7.0.0.15
The ADRV9026 software package contains the GUI software, the API source code, the firmware file, and the gain tables. The GUI software enables transceiver testing using the evaluation board and the Windows GUI. The API source code is intended for use in a customer system and can be integrated with the rest of the customer code and compiled for the target system. The firmware file in binary format is used by the ARM® processor on the transceivers. The gain tables include the receiver gain tables and transmitter attenuation table. Note that the files within the zip must be used together. For example, the ARM files from one zip file cannot be used with the API files from another version.
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 Release Build Software Release Notes SW 7.0.0.15
The SW7.0.0.15 RELEASE build provides updates in the ARM firmware, stream files, API, and GUI software to support ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029.
ADRV9022/ADRV9026/ADRV9029 - SDCARD
The ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit was up to date at the time of packaging the kit. If an update is necessary, the user will be prompted to update the image when connecting to the GUI. If the card does not function properly or users would like to create their own SD card, this image file can be downloaded and used to write a new card or overwrite the ADRV9026-SDCARD included with the evaluation kit. To program a card using this image, follow the programming instructions after downloading the image to a local drive. Note that a 16 GB minimum SD card is required when programming a new card.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
设计工具 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRV9026的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论