ADRF6521
推荐用于新设计低频至3 GHz,具有输出共模和直流偏置控制的双通道VGA
- 产品模型
- 2
概述
- 双配 VGA
- 最大电压增益:18 dB
- 增益控制衰减范围:TA = 25°C 时,典型值为 21 dB
- ±1 dB 增益平坦度带宽:2.5 GHz(典型值)
- IMD2 和 IMD3(1.5 V p-p复合输出):
- 在 VGN = 1.5 V,980 MHz 和 1000 MHz 音调下,分别具有−56.8 dBc 的典型值和 −75 dBc 的典型值。
- HD2 和 HD3(1.5 V p-p 复合输出):
- 在 VGN = 1.5 V,基线为 500 MHz 时,分别具有−75 dBc 的典型值和 −73.7 dBc 的典型值。
- 在 VGN = 1.5 V,基线为 1 GHz 时,分别具有−55.9 dBc 的典型值和 −57.5 dBc 的典型值。
- 噪声指数:
- 500 MHz 时,具有 10.5 dB 典型值(最大增益时)
- 2 GHz 时,具有 14.8 dB (最大增益时)
- 随着增益回退,噪声系数逐分贝降低
- 100 Ω 差分输入阻抗
- ≤ 16 Ω 差分输出阻抗
- 可编程
- 输出直流偏置标称范围:± 400 mV
- 输出共模控制:> ± 200 mV,当 VOCM = ±0.2 V 时
- 具有关断特性的单/双电源供电运行
- 单电源:VPOS = 5 V,VNEG = 0 V(标称)
- 双电源:VPOS = 3 V,VNEG = −2 V (标称)
ADRF6521是一款双通道、全差分、低噪声和低失真可变增益放大器(VGA)。在增益范围内具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6521非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的通信系统
VGA具有21 dB增益范围,典型电压增益为18 dB。差分输入阻抗为100 Ω,差分输出阻抗为16 Ω。±1 dB增益平坦度带宽为2.5 GHz。输出缓冲器能够在低频至1 GHz范围内针对二阶和三阶交调失真(IMD2和IMD3)以及二次和三次谐波失真(HD2和HD3)将1.5 V p-p摆动至100 Ω负载(>55 dBc)。可变输出直流失调控制通过OFS1和OFS2引脚完成,且输出共模可通过VOCM引脚进行控制。
ADRF6521采用+5 V单电源或各种双电源灵活供电,总电源电流为200 mA。完全禁用时,功耗为25 mA(典型值)。ADRF6521采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供20引脚、裸露焊盘、3 mm × 3 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 点到点及点到多点无线电
- 基带IQ接收器
- 分集接收器
- ADC驱动器
- 仪器仪表
- 医疗
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRF6521ACPZ | 20-Lead Lead Frame Chip Scale Package (3 mm × 3 mm) | ||
| ADRF6521ACPZ-R7 | 20-Lead Lead Frame Chip Scale Package (3 mm × 3 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6521的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论