在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
ADRF5730
推荐用于新设计0.5 dB LSB、6位硅数字衰减器,100 MHz至40 GHz
- 产品模型
- 4
概述
- 超宽带频率范围:100 MHz至 40 GHz
- 衰减范围:0.5 dB 步进至 31.5 dB
- 具有阻抗匹配的低插入损耗
- 2.1 dB,最高为 18 GHz
- 2.9 dB,最高为 26 GHz
- 4.8 dB,最高为 40 GHz
- 具有阻抗匹配的衰减精度
- ±(0.10+1.0% 的衰减状态),最高 18 GHz
- ±(0.15+0.8% 的衰减状态),最高 26 GHz
- ±(0.35+2.5% 的衰减状态),最高 40 GHz
- 具有阻抗匹配的典型步进误差
- ± 0.18 dB,最高为 18 GHz
- ± 0.23 dB,最高为 26 GHz
- ± 0.51 dB,最高为 40 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB 插入损耗状态:30 dBm
- P0.1dB 其他衰减状态:27 dBm
- IP3:50 dBm(典型值)
- 高RF输入功率处理:27 dBm 平均值,30 dBm 峰值
- 相对相位中的紧凑分布
- 无低频开关杂散
- SPI 和并行模式控制,CMOS / LVTTL 兼容
- RF建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):250 ns
- 24 引脚、4 mm × 4 mm LGA 封装
- 与ADRF5720引脚兼容,低频截止版本
ADRF5730 是一款硅、6 位数字衰减器,以 0.5 dB 步长提供 31.5 dB 的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为 100 MHz 至 40 GHz,提供优于 4.8 dB 的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5730 具有 27 dBm(平均值)和 30 dBm(峰值)的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5730 需要 +3.3 V 和 −3.3 V 双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5730与ADRF5720引脚兼容,低频截止版本,工作频率范围为 9 kHz 至 40 GHz。
ADRF5730 RF 端口设计用于匹配 50 Ω 的特征阻抗。对于宽带应用,RF 传输线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗、回波损耗和衰减精度特性。
ADRF5730 采用符合 RoHS 标准的 24 引脚、4 mm × 4 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G毫米波
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
产品选型指南 1
辐射报告 2
器件驱动器 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADRF5730BCCZ-CSL | 24-Terminal LGA (4mm x 4mm x 0.75mm w/ 2.4 mm EP) | ||
| ADRF5730BCCZ-CSLR7 | 24-Terminal LGA (4mm x 4mm x 0.75mm w/ 2.4 mm EP) | ||
| ADRF5730BCCZN | 24-Terminal LGA (4mm x 4mm x 0.75mm w/ 2.4 mm EP) | ||
| ADRF5730BCCZN-R7 | 24-Terminal LGA (4mm x 4mm x 0.75mm w/ 2.4 mm EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
EM-Plugs 新
基于EM的RF数字孪生模型
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5730的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论