ADRF5545A

推荐用于新设计

双通道 2.4 GHz 至 4.2 GHz 接收器前端

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • 增益
    • 高增益模式:3.6 GHz 时为 32 dB(典型值)
    • 低增益模式:3.6 GHz 时为 16 dB(典型值)
  • 低噪声指数
    • 高增益模式:3.6 GHz 时为 1.45 dB(典型值)
    • 低增益模式:3.6 GHz 时为 1.45 dB(典型值)
  • 高隔离
    • RXOUT-CHA 和 RXOUT-CHB:47 dB(典型值)
    • TERM-CHA 和 TERM-CHB:52 dB(典型值)
  • 低插入损耗:3.6 GHz 时为 0.65 dB(典型值)
  • TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
    • 整个生命周期
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
    • 单一事件(<10 秒运行)
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
  • 高 OIP3:32 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
  • 低电源电流
    • 高增益模式:5 V 时为 86 mA(典型值)
    • 低增益模式:5 V 时为 36 mA(典型值)
    • 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装
ADRF5545A
双通道 2.4 GHz 至 4.2 GHz 接收器前端
ADRF5545A Functional Block Diagram ADRF5545A Pin Configuration
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
ADRF5545A-EVALZ

ADRF5545A 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADRF5545A 的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 针对 2.6 GHz 和 3.6 GHz 的匹配网络
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5545A 是一款双通道集成式射频 (RF) 前端,非常适合时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5545A 是一款多芯片器件,该器件的每个通道上具有一个高功率开关和一个双级低噪声放大器。

该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5545A 的特性和性能的 ADRF5545A-EVALZ 评估板。图 1 显示了该评估板的照片。

www.analog.com 上的 ADRF5545A 数据手册提供了 ADRF5545A 的完整规格说明。在使用该评估板时,应参阅 ADRF5545A 数据手册,同时参阅本用户指南。

ADRF5545A-EVALZ
ADRF5545A 评估板
ADRF5545A-EVALZ Image ADRF5545A Evaluation Board ADRF5545A Evaluation Board ADRF5545A Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5545A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览