ADMV8818

推荐用于新设计

2 GHz至18 GHz的数字可调谐高通和低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 数字可调谐、多倍频程、高通和低通调谐
  • 在高达4 GHz带宽内,提供独立的3 dB频率控制
  • 优化宽带抑制:35 dB
  • 以单芯片替代分立式滤波器组
  • 紧凑的9 mm × 9 mm 56引脚LGA封装
增强型产品特性
  • 支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 军用温度范围:–55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装和测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/21604

ADMV8818是一款单片式微波集成电路(MMIC),具有可选的数字工作频率。此器件配有4个独立控制的高通滤波器(HPF)和4个独立控制的低通滤波器(LPF),工作频率范围为2 GHz至18 GHz。

ADMV8818采用灵活的架构,可以独立控制高通和低通滤波器的3 dB截止频率(f3dB),以产生高达4 GHz带宽。每个滤波器的数字逻辑控制的宽度为4位(16种状态),通过控制片内电抗元件来调节f3dB。典型插入损耗为9 dB,宽带抑制为35 dB,非常适合用于较大限度地降低系统谐波。

这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案,可以在先进的通信应用中提供动态可调的解决方案。

应用

  • 测试与测量设备
  • 军用雷达、电子战和电子对抗
  • 卫星通信和航空航天
  • 工业和医疗设备

ADMV8818
2 GHz至18 GHz的数字可调谐高通和低通滤波器
ADMV8818 - Functional Block Diagram ADMV8818 - Pin Configuration
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
S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMX7103

ADMX7103-EBZ:6G FR3 无线电前端

特性和优点

  • FR3 TX 和 RX 射频前端板
  • 射频载波频率范围为 6GHz 至 18GHz
  • 电源管理和偏置
  • 4GHz iBW(启用可调滤波器)
  • EVM < −50 dB
  • 高动态范围
  • 可通过 SPI 接口进行编程
  • TX P1dB:27dBm
  • TX LO 抵消能力
  • 接收噪声系数:12GHz 时为 3.5dB
  • 用于抑制杂散信号的可调滤波器
  • 使用温度传感器进行校准

产品详情

ADMX7103-EBZ 是一款 6G、频率范围 3 (FR3) 的射频前端 (RFFE) 参考设计,支持 6GHz 至 18GHz 的频率和高达 4GHz 的瞬时带宽。FR3 RFFE 包括用于信号生成和频谱分析应用的发射 (TX) 和接收 (RX) 模式。每个 TX 和 RX 路径都有专用的本地振荡器 (LO) 输入,以支持时分双工 (TDD) 和频分双工 (FDD) 操作。该设计支持 5G 和 6G 信号生成以及频谱分析仪/解调器。TX 输入和 RX 输出提供同相/正交 (I/Q) 中频 (IF) 端口。

eval board
EVAL-ADMV8818

评估 ADMV8818,一款 2 GHz 至 18 GHz、数字可调、高通和低通滤波器

特性和优点

  • 适用于 ADMV8818 的功能完备的评估板
  • 用于 SPI 的板载 SDP-S 连接器
  • 使用由 USB 驱动的板载 LDO 稳压器进行评估
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV8818-EVALZ可用于评估ADMV8818数字可调谐的高通和低通滤波器。ADMV8818-EVALZ采用ADMV8818芯片、负电压发生器、低压差(LDO)稳压器,以及用于连接EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)系统演示平台(SDP)的接口,以实现简单高效的评估。负电压发生器和LDO稳压器允许ADMV8818通过SDP-S,由PC的5 V USB电源供电,或由两个外部电源供电。

ADMV8818是一款单片式微波集成电路(MMIC),具有可选的数字工作频率。芯片具有4个独立控制的高通和低通滤波器,工作频率范围为2 GHz至18 GHz。芯片可通过四线式串行端口接口(SPI)进行编程。SDP-S控制器允许用户通过ADI的分析|控制|评估(ACE)软件与ADMV8818 SPI接口。

有关ADMV8818的完整详细信息,请参阅ADMV8818数据手册,在使用ADMV8818-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

EVAL-ADMX7103
ADMX7103-EBZ:6G FR3 无线电前端
EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Angle View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Top View EVAL-ADMX7103 Evaluation Board Bottom View
EVAL-ADMV8818
评估 ADMV8818,一款 2 GHz 至 18 GHz、数字可调、高通和低通滤波器
ADMV8818 Evaluation Board ADMV8818 Evaluation Board - Top View ADMV8818 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8818的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览