概览
优势和特点
- FR3 TX 和 RX 射频前端板
- 射频载波频率范围为 6GHz 至 18GHz
- 电源管理和偏置
- 4GHz iBW(启用可调滤波器)
- EVM < −50 dB
- 高动态范围
- 可通过 SPI 接口进行编程
- TX P1dB:27dBm
- TX LO 抵消能力
- 接收噪声系数:12GHz 时为 3.5dB
- 用于抑制杂散信号的可调滤波器
- 使用温度传感器进行校准
产品详情
ADMX7103-EBZ 是一款 6G、频率范围 3 (FR3) 的射频前端 (RFFE) 参考设计,支持 6GHz 至 18GHz 的频率和高达 4GHz 的瞬时带宽。FR3 RFFE 包括用于信号生成和频谱分析应用的发射 (TX) 和接收 (RX) 模式。每个 TX 和 RX 路径都有专用的本地振荡器 (LO) 输入,以支持时分双工 (TDD) 和频分双工 (FDD) 操作。该设计支持 5G 和 6G 信号生成以及频谱分析仪/解调器。TX 输入和 RX 输出提供同相/正交 (I/Q) 中频 (IF) 端口。
使用入门
其余所需设备
- 两台信号发生器,覆盖 1GHz 至 18GHz 的频率范围。
- 一台频谱分析仪,覆盖 1GHz 至 18GHz 的频率范围。
- Windows 电脑或笔记本电脑
文档
-
ADMX7103-EBZ User Guide: 6G FR3 Radio Front-End (Rev. 0)2026/1/9PDF2 MB
-
同步FR3前端以进行mMIMO测试2026/10/21 -
Synchronizing FR3 Front-Ends for mMIMO Test2026/7/2