ADMV7810

推荐用于新设计

具有功率检测器的 81 GHz 到 86 GHz、1 W E 频段功率放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 增益:20 dB(典型值)
  • 1 dB 压缩的输出功率:28 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率:29 dBm(典型值)
  • 输出 3 阶交调点:33 dBm(典型值)
  • 输入回波损耗:12 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:20 dB(典型值)
  • 直流电源:4 V,800 mA
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸:2.999 mm × 3.799 mm × 0.05 mm

ADMV7810 是一款集成式 E 频段砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率转移 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、中等功率放大器,具有片内温度补偿功率检测器,工作频率范围为 81 GHz 到 86 GHz。ADMV7810 可通过 4 V 电源提供 20 dB 的增益、28 dBm 的输出(1 dB 压缩)以及 29 dBm 的饱和输出功率(18% 功率附加效率)。ADMV7810 展现了卓越的线性度,并且进行了性能优化,非常适合 E 频段通信和高容量无线回程无线电系统。凭借放大器配置和高增益,该器件成为天线之前的最后一级信号放大的理想选择。所有数据均由每个端口上一根 3 mil 宽 × 0.5 mil 厚 × 7 mil 长的键合带连接的芯片(位于 50 Ω 测试固件内)进行采集。ADMV7810 以 40 焊盘裸片(芯片)的形式提供,可在 −55°C 到 +85°C 的温度范围内工作。

应用

  • E 频段通信系统
  • 高容量无线回程无线电系统
  • 测试和测量

ADMV7810
具有功率检测器的 81 GHz 到 86 GHz、1 W E 频段功率放大器
ADMV7810 Functional Block Diagram ADMV7810 Pin Configuration ADMV7810 Circuit Diagram
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
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV7810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览