ADMV7710
推荐用于新设计具有功率检测器的 71 GHz 到 76 GHz、1 W E 频段功率放大器
- 产品模型
- 2
概述
- 增益:24 dB(典型值)
- 1 dB 压缩的输出功率:28 dBm(典型值)
- 饱和输出功率:29 dBm(典型值)
- 输出 3 阶交调点:34 dBm(典型值)
- 输入回波损耗:18 dB(典型值)
- 输出回波损耗:10 dB(典型值)
- 直流电源:4 V,800 mA
- 无需外部匹配
- 裸片尺寸:2.999 mm × 3.999 mm × 0.05 mm
ADMV7710 是一款集成式 E 频段砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率转移 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、中等功率放大器,具有片内温度补偿功率检测器,工作频率范围为 71 GHz 到 76 GHz。ADMV7710 可通过 4 V 电源提供 24 dB 的增益、28 dBm 的输出(1 dB 压缩)以及 29 dBm 的饱和输出功率(20% 功率附加效率)。ADMV7710 展现了卓越的线性度,并且进行了性能优化,非常适合 E 频段通信和高容量无线回程无线电系统。凭借放大器配置和高增益,该器件成为天线之前的最后一级信号放大的理想选择。所有数据均由每个端口上一根 3 mil 宽 × 0.5 mil 厚 × 7 mil 长的键合带连接的芯片(位于 50 Ω 测试固件内)进行采集。ADMV7710 以 40 焊盘裸片(芯片)的形式提供,可在 −55°C 到 +85°C 的温度范围内工作。
应用
- E 频段通信系统
- 高容量无线回程无线电系统
- 测试和测量
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADMV7710-SX | DIE | ||
| ADMV7710CHIPS | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV7710的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论