White humanoid robot carries a box in a modern factory.

ADI人形机器人解决方案

ADI在人形机器人领域的技术和解决方案,涉及实时控制、感知和通信连接等多个方面。

点击下载

ADMT4000

推荐用于新设计

真通电多圈传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 真正通电多圈计数器
  • 46 圈磁传感器
  • >16k° 数字输出
  • ±0.25° 精度
  • 测量更新率 100 kSPS
  • 16 mT 至 31 mT 操作范围
  • 内部温度传感器
  • IC 电源,3.3 V
  • SPI 接口,1.8 V 至 5 V
  • 结温范围:-40°C 至 +150°C
  • 24 引脚 TSSOP
  • 工业应用
ADMT4000
真通电多圈传感器
ADMT4000 Functional Block Diagram ADMT4000 Pin Configuration
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
Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 2
LT3461A 量产 采用 ThinSOT 封装并具集成型肖特基整流器的 3MHz 升压型DC/DC 转换器
LT3467 量产 具集成软起动功能的 1.1A 升压型 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

magmagic仿真工具

一个强大的,免费使用的基于网络的磁铁模拟工具。仿真工具允许在STEP文件格式中导入磁铁和杂散磁场屏蔽,并允许使用标准和定制材料进行仿真。要请求访问此工具,请点击下面的按钮。

申请工具

设计工具 1


评估套件

eval board
EVAL-ADMT4000

评估 ADMT4000 零功率多圈传感器

特性和优点

产品详情

ADMT4000 是一种磁转计数传感器,能够在零功率的情况下记录外部磁场转数。通过串行外围接口 (SPI) 报告绝对位置(包括圈数)。EVAL-ADMT4000SD1Z 评估板通过提供带有附带图形用户界面 (GUI) 的灵活硬件平台,可以评估 ADMT4000 零功率多转传感器。EVAL-ADMT4000SD1Z 采用轴尾磁铁配置的 ADMT4000,如图 1 所示。该评估套件由 EVAL-ADMT4000SD1Z 和印刷电路板 (PCB) 安装座上的磁刺激物组成。要使用提供的 GUI,需要 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 或 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B),在本用户指南中可互换地称为 SDP 控制器板。

EVAL-ADMT4000SD1Z 可以对 ADMT4000 进行详细评估。GUI 演示了转动计数、角度测量、诊断测量、系统级校准和设备配置。EVAL-ADMT4000SD1Z 配有线圈,可实现转数传感器的磁性复位。带有时间戳的捕获数据可以记录到技术数据管理流 (TDMS) 文件中。TDMS 文件格式允许存储和索引大型数据集。数据日志除了包含时间戳数据和故障状态外,还包含设备设置。利用校准功能,用户可使用 GUI 或用户测量系统捕获的数据存储校准的详细结果。

EVAL-ADMT4000SD1Z 还提供用于电源和数字信号的 2.54 毫米接头,允许用户使用外部微控制器平台评估 EVALADMT4000SD1Z 并开始系统软件开发。PCB 的设计使得传感器板可以从 SDP 接口部分分离,以提供更小的尺寸。电源可以通过 SDP 控制器板从 USB 端口获取,也可以从外部台式电源获取。

有关 EVAL-ADMT4000SD1Z 的完整详细信息,请参阅 ADMT4000 数据表,使用 EVAL-ADMT4000SD1Z 评估板时必须同时参阅该数据表和本用户指南。

EVAL-ADMT4000
评估 ADMT4000 零功率多圈传感器
EV-ADMT4000SDZ Evaluation Board EV-ADMT4000SDZ Evaluation Board - Top View EV-ADMT4000SDZ Evaluation Board - Bottom View

参考电路

CN0602
ADMT4000 TSSOP Industrial Reference Design
Figure 1. Circuit Diagram Illustrating the Use of a Pulse Generator and Coil for GMR Sensor Magnetic Reset

最新评论

近期浏览