概览
优势和特点
- 适用于 ADMT4000 的功能完备的评估板
- 磁复位
- PC 控制结合系统演示平台 SDP (EVALSDP-CS1Z)
- 用于配置和数据测量的 PC 软件
产品详情
ADMT4000 是一种磁转计数传感器,能够在零功率的情况下记录外部磁场转数。通过串行外围接口 (SPI) 报告绝对位置(包括圈数)。EVAL-ADMT4000SD1Z 评估板通过提供带有附带图形用户界面 (GUI) 的灵活硬件平台,可以评估 ADMT4000 零功率多转传感器。EVAL-ADMT4000SD1Z 采用轴尾磁铁配置的 ADMT4000,如图 1 所示。该评估套件由 EVAL-ADMT4000SD1Z 和印刷电路板 (PCB) 安装座上的磁刺激物组成。要使用提供的 GUI,需要 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 或 EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B),在本用户指南中可互换地称为 SDP 控制器板。
EVAL-ADMT4000SD1Z 可以对 ADMT4000 进行详细评估。GUI 演示了转动计数、角度测量、诊断测量、系统级校准和设备配置。EVAL-ADMT4000SD1Z 配有线圈,可实现转数传感器的磁性复位。带有时间戳的捕获数据可以记录到技术数据管理流 (TDMS) 文件中。TDMS 文件格式允许存储和索引大型数据集。数据日志除了包含时间戳数据和故障状态外,还包含设备设置。利用校准功能,用户可使用 GUI 或用户测量系统捕获的数据存储校准的详细结果。
EVAL-ADMT4000SD1Z 还提供用于电源和数字信号的 2.54 毫米接头,允许用户使用外部微控制器平台评估 EVALADMT4000SD1Z 并开始系统软件开发。PCB 的设计使得传感器板可以从 SDP 接口部分分离,以提供更小的尺寸。电源可以通过 SDP 控制器板从 USB 端口获取,也可以从外部台式电源获取。
有关 EVAL-ADMT4000SD1Z 的完整详细信息,请参阅 ADMT4000 数据表,使用 EVAL-ADMT4000SD1Z 评估板时必须同时参阅该数据表和本用户指南。
使用入门
文档
-
UG-2069: Evaluating the ADMT4000 Zero Power Multiturn Sensor (Rev. A)2026/8/10PDF2MB