Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADL8104

推荐用于新设计

0.4 GHz 至 7.5 GHz 的高线性度宽带低噪声放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单一正电源(自偏置)
  • 高 OIP2:0.6 GHz 到 7.5 GHz 时为 52 dBm(典型值)
  • 高增益:0.6 GHz 到 6 GHz 范围内为 15 dB(典型值)
  • 高 OIP3:32 dBm(典型值)
  • 低噪声指数:0.4 GHz 到 6 GHz 范围内为 3.5 dB(典型值)
  • 兼容 RoHS 的 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
ADL8104
0.4 GHz 至 7.5 GHz 的高线性度宽带低噪声放大器
ADL8104 Functional Block Diagram ADL8104 Pin Configuration
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
EVAL-ADL8104

测试 ADL8104,0.4 GHz 至 7.5 GHz 的高线性度宽带低噪声放大器

特性和优点

  • 4 层、Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板。
  • 端接型 3.5 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未填充)

产品详情

ADL8104-EVALZ 由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印制电路板 (PCB) 组成,形成 62 mil 的标称厚度。ADL8104-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 3.5 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频回溯都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8104-EVALZ 装有适合在 ADL8104 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅用户手册中的表 1 和图 3。

访问 ADL8104-EVALZ 的接地路径和 VDD 引脚需要通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 GND and VDD。​随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松访问 RBIAS 引脚(测试点组件见用户手册测试点小节的图 5)。

ADL8104-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL8104-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8104 的完整详细信息,请参阅 ADL8104 数据手册,在使用 ADL8104-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8104
测试 ADL8104,0.4 GHz 至 7.5 GHz 的高线性度宽带低噪声放大器
ADL8104 Evaluation Board ADL8104 Evaluation Board ADL8104 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8104的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览