ADL8102
推荐用于新设计GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,1 GHz至22 GHz
- 产品模型
- 2
概述
- 单个正电源(自偏置)
- 增益:27 dB(典型值,9 GHz至19 GHz时)
- OP1dB: 13.5 dB(典型值,1 GHz至9 GHz时)
- OIP3: 25 dBm(典型值,1 GHz至9 GHz时)
- 噪声系数:2.5 dB(典型值,9 GHz至19 GHz时)
- 符合RoHS标准的3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装
ADL8102是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、低噪声宽带放大器,工作频率范围为1 GHz至22 GHz。
在9 GHz至19 GHz范围内,ADL8102提供27 dB典型增益、2.5 dB典型噪声系数,在1 GHz至9 GHz范围内提供25 dBm典型输出三阶交调截点(OIP3),以及高达15.5 dBm的饱和输出功率(PSAT),采用5 V电源电压时功耗仅为110 mA。ADL8102还具有内部匹配50 Ω的输入和输出。RFIN和RFOUT引脚均内部交流耦合,同时集成了偏置电感,使其非常适合基于表贴技术(SMT)的高容量微波无线电应用。
ADL8102采用符合RoHS标准的3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADL8102ACPZN | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADL8102ACPZN-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
| ADL8102ACPZN | 量产 | |
| ADL8102ACPZN-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
EM-Plugs 新
基于EM的RF数字孪生模型
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8102的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论