ADL7078

推荐用于新设计

高耐受能力、低噪声放大器,1 GHz至20 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高RF输入功率耐受能力:32 dBm
  • 集成交流耦合电容和偏置电感
  • 单正电源:5 V,IDQ = 175 mA
  • RBIAS漏极电流调节引脚
  • 增益:13 dB(典型值,2 GHz至18 GHz)
  • OIP3:28 dBm(典型值,2 GHz至18 GHz)
  • OIP2:48 dBm(典型值,2 GHz至18 GHz)
ADL7078
高耐受能力、低噪声放大器,1 GHz至20 GHz
ADL7078 - Functional Block Diagram ADL7078 - Pin Configuration
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
EVAL-ADL7078

评估ADL7078高耐受能力、低噪声放大器,1 GHz至20 GHz

特性和优点

  • 评估ADL7078高耐受能力、低噪声放大器,1 GHz至20 GHz
  • 端接型、2.9 mm RF连接器
  • 直通校准路径(减少布线)
  • 产品详情

    ADL7078-EVALZ是一块2层印刷电路板(PCB),由10 mil厚的Rogers 4350B和铜箔制成。

    ADL7078-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口配有2.9 mm插口同轴连接器,相应的RF走线具有50 Ω特征阻抗。ADL7078-EVALZ上装配的元件适合在−40°C至+85°C整个工作温度范围内使用。

    为校准电路板的走线损耗,在J1和J2连接器之间提供了一个直通校准路径THRUCAL。J1和J2必须安装RF连接器才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径性能的信息,请参阅用户指南中的表1和图4。

    通过表贴技术(SMT)测试点连接器GND和VDD访问ADL7078-EVALZ接地路径和VDD引脚。可通过RBIAS引脚轻松访问VBIAS的辅助测试点(有关测试点位置,请参见用户指南中的图6)。

    ADL7078-EVALZ上的RF走线为50 Ω、接地共面波导走线。封装接地引线和裸露焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。

    ADL7078-EVALZ上的电源去耦电容代表用于表征和评定器件的配置。

    EVAL-ADL7078
    评估ADL7078高耐受能力、低噪声放大器,1 GHz至20 GHz
    ADL7078 Evaluation Board - Angle ADL7078 Evaluation Board - Top ADL7078 Evaluation Board - Bottom

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADL7078的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览