概览
优势和特点
产品详情
ADL7078-EVALZ是一块2层印刷电路板(PCB),由10 mil厚的Rogers 4350B和铜箔制成。
ADL7078-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口配有2.9 mm插口同轴连接器,相应的RF走线具有50 Ω特征阻抗。ADL7078-EVALZ上装配的元件适合在−40°C至+85°C整个工作温度范围内使用。
为校准电路板的走线损耗,在J1和J2连接器之间提供了一个直通校准路径THRUCAL。J1和J2必须安装RF连接器才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径性能的信息,请参阅用户指南中的表1和图4。
通过表贴技术(SMT)测试点连接器GND和VDD访问ADL7078-EVALZ接地路径和VDD引脚。可通过RBIAS引脚轻松访问VBIAS的辅助测试点(有关测试点位置,请参见用户指南中的图6)。
ADL7078-EVALZ上的RF走线为50 Ω、接地共面波导走线。封装接地引线和裸露焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中在接地焊盘正下方的区域,以便提供充分的导电性和导热性。
ADL7078-EVALZ上的电源去耦电容代表用于表征和评定器件的配置。
使用入门
设备要求
文档要求