ADBMS1818

推荐用于新设计

具有菊花链接口的18单元电池监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最多可测量 18 个串联电池单元
  • 最大总测量误差为 3.0 mV
  • 高压系统的可堆叠架构
  • 内置 isoSPI 接口
    • 1Mb 隔离式串行通信
    • 使用一根双绞线,最长 100 米
    • 低 EMI 易感性和辐射
    • 双向断线保护
  • 只需 290 μs 即可测量系统中的所有单元
  • 同步电压和电流测量
  • 带有可编程三阶噪声滤波器的 16 位 Δ-Σ ADC
  • 无源电池平衡,最大 200 mA(最大值),具有可编程脉冲宽度调制
  • 9 个通用数字 I/O 或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为 I2C 或 SPI 主器件
  • 休眠方式电源电流为 6μA
  • 64 引脚 eLQFP 封装
ADBMS1818
具有菊花链接口的18单元电池监控器
ADBMS1818 Application Circuit ADBMS1818 Pin Configuration
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
Evaluation Software 1


评估套件

eval board
EVAL-ADBMS1818

集成菊花链接口的18单元电池堆监控器

特性和优点

  • 可测量多达18个串联电池的电压
  • 3mV最大总测量误差
  • 用于高压系统的可堆叠架构
  • 内置isoSPI接口
  • 1Mb隔离串行通信
  • 使用长达100米的单条双绞线
  • 低EMI敏感性和辐射
  • 双向断线保护
  • 290µs,以测量系统中的所有电池
  • 同步电压和电流测量
  • 集成可编程三阶噪声滤波器的16位Σ-Δ ADC
  • 具有可编程脉冲宽度调制的被动电池平衡,最高可达200mA(最大值)
  • 9个通用数字I/O或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为I2C或SPI主机
  • 睡眠模式电源电流:6µA
  • 64引脚eLQFP封装

产品详情

ADBMS1818是一款多单元电池堆监控器,可测量多达18个串联连接的电池单元,总测量误差小于3.2mV。ADBMS1818具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在290μs内测量所有18个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。

可将多个ADBMS1818器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个ADBMS1818都有一个isoSPI接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式连接,并为所有器件连接一个主机处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。

电池堆可直接为ADBMS1818供电,也可采用隔离电源对其供电。ADBMS1818具有针对每个电池单元的被动式平衡和个别PWM占空比控制功能。其他特性包括一个板载5V调节器、九个通用I/O线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至6μA)。

应用

  • 备用电池系统
  • 电网储能
  • 高功率便携式设备

EVAL-ADBMS1818
集成菊花链接口的18单元电池堆监控器
ADBMS1818 Evaluation Board ADBMS1818 Evaluation Board - Top View ADBMS1818 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览