ADAR3000
推荐用于新设计17 GHz至22 GHz、4波束和4元件、Ka频段波束形成器
- 产品模型
- 4
概述
- 工作频率范围:17 GHz至22 GHz
- 低功耗(每通道<12 mW)
- 4波束/16通道波束形成IC
- 可配置为发射或接收操作
- 可编程时间延迟和步进衰减器用于波束转向
- 内部存储器用于存储波束位置
- 用户可编程时序控制器用于快速、有效地选择波束状态
- 通过引脚或SPI发出更新、重置或静音波束命令
- 支持波束跳换和栅格扫描
- 集成ADC用于:
- 温度传感器
- 通用模拟输入
- 可编程偏置模式
- 通过4线式SPI接口实现16芯片并行寻址能力
- 易于使用的BGA封装
This feature set describes a compact 4-channel beamforming IC operating in the 17–22 GHz range, designed for flexible transmit or receive phased-array systems. It enables precise beam steering using programmable time delay and attenuation, with on-chip memory and sequencing supporting fast beam switching, hopping, and raster scanning. The device also integrates monitoring and control functions such as an ADC, programmable biasing, and scalable multi-chip SPI control, while maintaining low power consumption and a compact BGA package for efficient system integration.
参考资料
技术文章 4
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADAR3000ABCZ | 311-ball CSPBGA (7 mm x 12.5 mm x 0.886 mm w/ 0.5 mm ball pitch) | ||
| ADAR3000ABCZ-CSL | 311-ball CSPBGA (7 mm x 12.5 mm x 0.886 mm w/ 0.5 mm ball pitch) | ||
| ADAR3000ABCZ-RL | 311-ball CSPBGA (7 mm x 12.5 mm x 0.886 mm w/ 0.5 mm ball pitch) | ||
| ADAR3000ABCZRL-CSL | CSP_BGA |
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR3000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论