AD8410A
推荐用于新设计−2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 2.2 MHz 小信号,−3 dB 带宽
- 封装内微调内核 (DigiTrim™)
- 不使用斩波和/或自动调零的精度
- 失调漂移为 ±0.21 μV/°C(典型值)
- 整个温度范围下的电压偏移最大为 ±200 μV
- 直流 CMRR 典型值:142 dB
- 50 kHz 时的 AC CMRR 典型值:96 dB
- 宽共模输入电压范围
- −2 V 至 +70 V,连续运营
- −20 V 至 +85 V,连续生存能力
- 初始增益:20 V/V
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 双向操作
- 2.9 V 至 5.5 V 电源工作范围
- 采用 8 引脚 SOIC_N 封装
- AEC-Q100 符合汽车要求
AD8410A是一款高电压、高带宽电流检测放大器。该器件的初始增益为20 V/V,具有2.2 MHz带宽,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.13%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8410A在−2 V至+70 V范围内的最小直流共模抑制比(CMRR)为123 dB。AD8410A在各种工业和汽车应用中通过分流电阻执行双向电流测量。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8410A都能提供出色的性能。该器件采用封装调整内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,典型失调漂移为±0.21μV/°C(基于黑盒法,参见数据手册中的图53),无需斩波和自稳零时钟(这可能导致应用中的互调)。器件中包括实现宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路(不考虑输入差分电压或共模电压),以及实现超低CMRR漂移的电路。此外还包括可在脉宽调制(PWM)型输入共模电压下实现高输出精度的电路。AD8410A采用8引脚SOIC_N封装。
应用
- 下列应用中的同相或高侧电流检测
- BLDC电机、低电感电机中的电机控制
- 双向48 V至12 V DC-DC转换器
- 电磁阀控制
- 供电轨监控
- 低端电流检测
受美国专利号 10,312,865 和 10,587,228 保护。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 9
模拟对话 1
思想领导力 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8410AWBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8410AWBRMZ-10 | 10-Lead MSOP | ||
| AD8410AWBRMZ-10RL | 10-Lead MSOP | ||
| AD8410AWBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8410AWBRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8410AWBRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8410AWHRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8410AWHRMZ-RL | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2024 - 24_0198 AD8410A/AD8411A Data Sheet Revision |
||
| AD8410AWBRMZ | 量产 | |
| AD8410AWBRMZ-RL | 量产 | |
| AD8410AWBRZ | 量产 | |
| AD8410AWBRZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 3 | ||
|
LT8604/ LT8604C |
高效42V/120mA同步降压 | |
|
LT8618 LT8618-3.3 LT8618C |
高效 65V/100mA 同步降压 | |
| MAX17552 | 量产 | 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA |
| 线性稳压器 2 | ||
| ADP7112 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器 |
| ADP7118 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8410A
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8410A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论