AD4134

推荐用于新设计

24位、4通道同步采样1.5 MSPS精密无混叠ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无混叠:高性能模式下固有的 102.5 dB 抗混叠抑制典型值
  • 出色的交流和直流性能
    • ODR = 374 kSPS 时动态范围为 108 dB,FIR 滤波器,典型值
    • ODR = 10 SPS 时动态范围为 137 dB,sinc3 滤波器,典型值
    • 总谐波失真:−120 dB(典型值),具有 1 kHz 输入信号音
    • 失调误差漂移:0.9 µV/C(典型值)
    • 增益漂移:2 ppm/°C(典型值)
    • 积分非线性:±FSR 为 2 ppm(典型值)
  • 动态范围增强:4:1 和 2:1 平均模式
  • 126 dB,加权动态范围
  • 易于同步:异步采样速率转换器
    • 通过一根信号线,实现多设备同步
    • 可编程数据速率范围为 0.01 kSPS 至 1496 kSPS,分辨率为 0.01 SPS
    • 提供通过外部信号控制输出数据速率的选项
  • 电阻 ADC 和基准电压源输入
  • 线性相位数字滤波器选项
    • 低纹波 FIR 滤波器:通带纹波为 32µ dB,直流高达 161.942 kHz
    • 低延迟 sinc3 滤波器和 sinc6 滤波器,直流高达 391.5 kHz
    • 可实现 50 Hz/60 Hz 抑制的 sinc3 滤波器
  • 串扰:130.7 dBFS
  • 菊花链
  • 对数据和 SPI 接口进行 CRC 错误检测
  • 两种电源模式:高性能模式和低功耗模式
  • 电源:4.5 V 至 5.5 V 和 1.65 V 至 1.95V
  • 1.8 V IOVDD 电平
  • 外部基准电压源:4.096 V 或 5 V
  • 石英或 48 MHz 外部 CMOS 时钟
  • SPI 或引脚(独立)可配置操作
  • 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • 采用具有裸露焊盘的 8 mm × 8 mm 56 引脚 LFCSP 封装
AD4134
24位、4通道同步采样1.5 MSPS精密无混叠ADC
AD4134 Functional Block Diagram AD4134 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

精密ADC驱动器工具

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

IBIS 模型 1

设计工具 1

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4134

评估 AD4134:24 位 4 通道同步采样 1.5 MSPS 精密无偏置 ADC

特性和优点

  • 适用于 AD4134 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 SDP-H1 板一起使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD4134FMCZ 评估套件采用 AD4134 24 位、四通道、同步采样、1.5 MSPS 高精度无混叠模数转换器(ADC)。EVAL-AD4134FMCZ 从系统演示平台(SDP)EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)板取电,板载 dc-dc 稳压器将外部电源电压从 8V 至14V 降低到 5 V 和 1.8 V,来为 AD4134 和外围组件供电。由板载 ADR444 产生的单独的 4.096 V 基准电压源。ADC 由板载晶体提供时钟。

EVAL-AD4134FMCZ 通过 SDP-H1 板连接到 PC USB 端口。

在 PC 上运行的 AD4134 评估软件可提供对 AD4134 套件寄存器映射的完全访问权限,以及一个数据分析接口,可在时域和频域上显示转换结果的关键参数和图形。

有关 AD4134 的完整详细信息,请参阅 AD4134 数据手册,在使用 EVAL-AD4134FMCZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-AD4134
评估 AD4134:24 位 4 通道同步采样 1.5 MSPS 精密无偏置 ADC
EVAL-AD4134FMCZ Evaluation Board EVAL-AD4134FMCZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD4134FMCZ Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 参考设计

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

特性和优点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection
Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Eval Board Photo Angle View
CN0561 Eval Board Photo Top View
CN0561 Eval Board Photo Bottom View

最新评论

近期浏览