73M1966B
带有PCM高速接口的MicroDAA
创建FXO性能、可编程性以及兼容性的新标准
概述
- 支持FXO的VoIP及PCM应用
- 单封装FXO (73M1866B),两芯片组(73M1966B)
- 集成可编程DAA使得单一BOM能够支持全球范围的不同需求
- 低材料成本,小尺寸设计
- Teridian MicroDAA™架构
- 采用低成本脉冲变压器
Teridian 73M1x66B系列器件是采用独特数据访问阵列(DAA)功能的集成方案,设计用于外部交换局(FXO)的语音IP (VoIP)系统和PCM系统。器件集成了通过2线双绞线接口连接PCM格式语音通道与PSTN的绝大多数功能电路。73M1x66B通过简单的标准接口连接。PCM高速接口提供数据通道,通过SPI™控制器件。这些接口使得73M1x66B能够方便地连接到POTS编解码器、ISDN编解码器、T1/E1成帧器等PCM高速接口以及SPI,可通过其它类似器件控制。
73M1x66B适用于VoIP等需要连接到PSTN的设备,以可靠支持应急服务呼叫、语音通信及设备维护所需的冗余连接。
FXO系列器件包括73M1966B,该器件由PSTN线路侧设备和主机/数字侧设备的两芯片组构成。73M1866B是73M1966B芯片组的单封装方案,具有更小的外型并满足必要的隔离要求。
应用
- 模拟电话适配器
- 聚合媒体网关
- 综合接入设备
- PSTN通信线路,支持VoIP设备
- 住宅/CPE网关
- 小型和中等规模企业设备,集成服务路由器
- VoIP
参考资料
数据手册 1
用户手册 6
应用笔记 5
设计笔记 1
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 73M1966B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论