73M1866B

带有PCM高速接口的MicroDAA

创建FXO性能、可编程性以及兼容性的新标准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 支持FXO的VoIP及PCM应用
  • 单封装FXO (73M1866B),两芯片组(73M1966B)
  • 集成可编程DAA使得单一BOM能够支持全球范围的不同需求
  • 低材料成本,小尺寸设计
  • Teridian MicroDAA™架构
  • 采用低成本脉冲变压器

Teridian 73M1x66B系列器件是采用独特数据访问阵列(DAA)功能的集成方案,设计用于外部交换局(FXO)的语音IP (VoIP)系统和PCM系统。器件集成了通过2线双绞线接口连接PCM格式语音通道与PSTN的绝大多数功能电路。73M1x66B通过简单的标准接口连接。PCM高速接口提供数据通道,通过SPI™控制器件。这些接口使得73M1x66B能够方便地连接到POTS编解码器、ISDN编解码器、T1/E1成帧器等PCM高速接口以及SPI,可通过其它类似器件控制。

73M1x66B适用于VoIP等需要连接到PSTN的设备,以可靠支持应急服务呼叫、语音通信及设备维护所需的冗余连接。

FXO系列器件包括73M1966B,该器件由PSTN线路侧设备和主机/数字侧设备的两芯片组构成。73M1866B是73M1966B芯片组的单封装方案,具有更小的外型并满足必要的隔离要求。

应用

  • 模拟电话适配器
  • 聚合媒体网关
  • 综合接入设备
  • PSTN通信线路,支持VoIP设备
  • 住宅/CPE网关
  • 小型和中等规模企业设备,集成服务路由器
  • VoIP

73M1866B
带有PCM高速接口的MicroDAA
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 73M1866B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览