ADA4897-1

推荐用于新设计

1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低宽带噪声
    1 nV/√Hz
    2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
    2.4 nV/√Hz (10 Hz)
  • 低失真: −115 dBc (100 kHz),VOUT = 2 V p-p
  • 低功耗: 3 mA/amp
  • 低输入失调电压: 0.5 mV(最大值)
  • 高速
    -3 dB带宽:230 MHz(G = +1)
    压摆率:120 V/µs
    0.1%建立时间:45 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围: 3 V至10 V
  • 禁用特性(ADA4897-1)

ADA4897-1支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADA4897-1-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55 ℃至+125 ℃
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13614 DSCC Drawing Number
ADA4897-1
1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
ADA4897-1 Functional Block Diagram ADA4897-1 Functional Block Diagram ADA4897-1 Pin Configuration ADA4897-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

参考电路

CN0277 参考设计

针对交流性能优化的18 位、5 MSPS 数据采集系统

特性和优点

  • 18 位、5 MSPS 数据采集
  • 低功耗
  • LVDS 输出
CN0277
针对交流性能优化的18 位、5 MSPS 数据采集系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4897-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览