AD5668
量产8通道、16位、SPI电压输出denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
- 产品模型
- 22
产品详情
- 低功耗,最小的引脚兼容、8通道DAC
AD5668:16位
AD5648:14位
AD5628:12位 - 16引脚和14引脚TSSOP
- 4mm X 4mm 16引脚LFCSP封装
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
- 关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
- 采用2.7 V至5.5 V电源供电,通过设计保证单调性
- 上电复位至零电平或中间电平
- 3种关断功能
- 硬件/LDAC和/LDAC脚无效使能功能
- /CLR功能,清零至可编程码
- 轨到轨工作
AD5668-EP:支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD5668-EP (Rev 0)数据手册
- 军用温度范围
(−55°C至+125°C) - 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
AD5668 是一种低功耗、8通道、16位缓冲电压输出DAC。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5668 内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5668-1内置一个1.25 V、 5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5668-2、-3内置一个2.5 V 、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。
上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V (AD5668-1、-2)或中量程(AD5668-3)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
利用/LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步/CLR功能,更新至用户可编程码:零电平、中量程或满量程。
AD5668采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD5668-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
产品聚焦
- 8通道16位DAC。
- 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
- 提供14引脚/16引脚TSSOP封装。
- 上电复位至0 V或中间电平。
- 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
产品亮点 1
器件驱动器 3
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5668-KGD-DF | CHIPS OR DIE | ||
AD5668ACPZ-2-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5668ACPZ-3-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5668ARUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668ARUZ-2REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668ARUZ-3 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668ARUZ-3REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668BCBZ-1-500R7 | 16-Ball WLCSP (2.6mm x 2.6mm) | ||
AD5668BCBZ-1-RL7 | 16-Ball WLCSP (2.6mm x 2.6mm) | ||
AD5668BCBZ-3-RL7 | 16-Ball WLCSP (2.6mm x 2.6mm) | ||
AD5668BCPZ-1-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5668BCPZ-1500RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5668BCPZ-2-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5668BCPZ-2500RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
AD5668BRUZ-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668BRUZ-1REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668BRUZ-2 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668BRUZ-2REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668BRUZ-3 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668BRUZ-3REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668SRUZ-EP-1 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5668SRUZ-EP-1RL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 10, 2014 - 14_0005 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select LFCSP Products |
||
AD5668ACPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5668ACPZ-3-RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-1-RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-2500RL7 | 量产 | |
1月 20, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5668ACPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5668ACPZ-3-RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-1-RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-2-RL7 | 量产 | |
AD5668BCPZ-2500RL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5668ARUZ-2 | 量产 | |
AD5668ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD5668ARUZ-2 | 量产 | |
AD5668ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3REEL7 | 量产 | |
12月 21, 2010 - 10_0215 AD5668 AD5648 AD5628 redesign |
||
AD5668ARUZ-2 | 量产 | |
AD5668ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5668ARUZ-2 | 量产 | |
AD5668ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3 | 量产 | |
3月 20, 2009 - 09_0032 AD5628/AD5648/AD5668 Data Sheet Specification Change |
||
AD5668ARUZ-2 | 量产 | |
AD5668ARUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3 | 量产 | |
AD5668ARUZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1 | 量产 | |
AD5668BRUZ-1REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2 | 量产 | |
AD5668BRUZ-2REEL7 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3 | 量产 | |
AD5668BRUZ-3REEL7 | 量产 | |
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
AD5668BCBZ-1-RL7 | 量产 |
软件资源
器件驱动器 3
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具