AD5664

量产

2.7 V至5.5 V、450µ A、轨到轨输出、四通道、16位nanoDAC®

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗四通道nanoDAC: 16位
  • 相对精度:±12 LSB(最大值)
  • 通过设计保证单调性
  • 10引脚MSOP和3 mm x 3 mm、LFCSP_WD封装
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 上电复位至0 V
  • 各通道独立关断
  • 串行接口,时钟速率最高达50 MHz

AD5624/AD5664均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、四通道、12/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。

AD5624/AD5664需利用外部基准电压来设置DAC的输出范围。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC上电后输出0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。

在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为2.25 mW,关断模式下则降至2.4 µW。

AD5624/AD5664内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。

AD5624/AD5664采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。

产品特色
  1. 相对精度:±12 LSB(最大值)。
  2. 提供3 mm × 3 mm、10引脚MSOP和10引脚LFCSP_WD两种封装。
  3. 低功耗:3 V时典型功耗为1.32 mW,5 V时为2.25 mW。
  4. 建立时间(最大值):4.5 μs (AD5624)、7 μs (AD5664)。
应用

  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 可编程衰减器


  • AD5664
    2.7 V至5.5 V、450µ A、轨到轨输出、四通道、16位nanoDAC®
    AD5624/AD5664 Functional Block Diagram AD5624/AD5664 Pin Configuration AD5624/AD5664 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    AD5664参考代码


    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    基准电压源 2
    REF195 量产 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
    ADR423 量产 超精密、低噪声、3.00 V XFET®基准电压源
    数字隔离器 5
    ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
    ADUM1300 量产 三通道数字隔离器
    ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
    ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
    ADUM7441 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
    数字和模拟I/O 1
    AD5750 量产 电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
    运算放大器 3
    AD820 量产 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器
    OP295 量产 轨到轨双通道运算放大器
    ADA4096-2 推荐用于新设计 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    精密DAC误差预算工具

    精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

    打开工具

    IBIS 模型 1


    评估套件

    eval board
    EVAL-AD5664R

    AD5664R 评估板

    特性和优点

    • 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
    • 片内基准电压源
    • 各种链路选项
    • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

    产品详情

    不再提供EVAL-AD5664REBZ(基于Cypress)。请使用EVAL-AD5664RDBZ(基于SDP)。


    EVAL-AD5664RDBZ评估板可帮助用户快速进行新型AD5664R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5664R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


    有关完整数据,请参见AD5664R数据手册,使用EVALAD5664RDBZ评估板时必须同时参考用户指南UG-986与数据手册。


    EVAL-AD5664RDBZ评估板通过SDP-B控制器板与PC的USB端口连接。用户可通过EVAL-AD5664RDBZ产品页面下载软件,对AD5664R进行编程设置。


    EVAL-AD5664RDBZ评估板需要EVALSDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。

    EVAL-AD5664R
    AD5664R 评估板
    Eval-AD5664RDBZ-Angle-web Eval-AD5664RDBZ-Bottom-web Eval-AD5664RDBZ-Top-web

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD5664的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览