MAXM22510
推荐用于新设计2.5kVRMS、完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器 + 电源
2.5kVRMS、完全隔离型RS-485/RS-422模块收发器,带有集成隔离电源
- 产品模型
- 2
概述
- 节省空间的方案
- 全集成模块,支持小尺寸设计
- 高性能收发器支持灵活的设计
- 集成DC-DC用于电缆侧电源
- 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准
- MAXM22510支持最大传输速率500kpbs
- MAXM22511支持最大传输速率25Mbps
- 总线上允许挂接多达128片器件
- 集成保护,支持可靠的通信
- 驱动器输出/接收器输入上具有±35kV ESD (HBM)保护
- 2.5kVRMS隔离耐压,可持续60秒(VISO)
- 630VPEAK最大重复峰值隔离电压(VIORM)
- 445VRMS最大工作隔离电压(VIOWM)
- 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
- 热关断
MAXM22510和MAXM22511为隔离型RS-485/RS-422全双工收发器模块,在器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供2500VRMS (60s)电隔离。集成DC-DC转换器为模块的电缆侧供电。无需外部元件。
对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达500kpbs (MAXM22510)和25Mbps (MAXM22511)的可靠通信。
MAXM22510/MAXM22511的UART侧采用3.3V单电源供电。集成DC-DC转换器为模块的电缆侧产生3.3V工作电压。
器件包括一路驱动通道和一路接收通道。接收器为1/4单位负载,允许一条共用总线上挂接多达128个收发器。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定功能将关闭驱动器。
驱动器输出和接收器输入对电缆侧GNDB具有高达±35kV的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
MAXM22510/MAXM22511采用44引脚LGA封装,可工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 楼宇自动化
- HVAC
- 工业自动化
- 电表
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXM22510GLH+ | LGA | ||
| MAXM22510GLH+T | LGA |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 17, 2024 - 2418 ASSEMBLY |
||
| MAXM22510GLH+ | 量产 | |
| MAXM22510GLH+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM22510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论