MAX98357A

量产

尺寸小,成本低,PCM输入的 D类放大器,兼具AB类性能

支持I2S和8通道TDM数据

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电源工作(2.5V至5.5V)
  • 3.2W输出功率:4Ω,5V
  • 2.4mA静态电流
  • 92%效率(RL = 8Ω,POUT = 1W)
  • 25µVRMS输出噪声(AV = 15dB)
  • 1kHz时,0.015% THD+N
  • 无需MCLK
  • 8kHz至96kHz采样速率
  • 支持左声道、右声道以及(左声道/2 + 右声道/2)输出
  • 成熟的边沿速率控制可使D类放大器输出无需滤波
  • 1kHz下,具有77dB PSRR
  • 低RF敏感度,可抑制GSM发射的TDMA噪声
  • 喀嗒声抑制电路
  • 可靠的短路保护和热保护
  • 采用节省空间的封装:1.345mm x 1.435mm WLP (0.4mm间距)以及3mm x 3mm、TQFN封装
  • 采用单旁路电容,尺寸为4.32mm2

此产品有一个更新版本

MAX98365 推荐用于新设计

小尺寸、高性价比14V即插即用数字D类放大器

MAX98357A
尺寸小,成本低,PCM输入的 D类放大器,兼具AB类性能
MAX98357A8218.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频放大器 2
MAX98357B 量产 尺寸小,成本低,PCM输入的 D类放大器,兼具AB类性能
MAX98358 量产 PDM输入D类音频功率放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX98357DEVWLP

MAX98357A和MAX98357B (WLP)(WLP)评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 可选的D类输出放大器,易于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98357开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98357 I2S数字输入D类功率放大器。DEV板工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。MAX98357A支持标准I2S数据,MAX98357B支持左对齐数字音频数据。两个版本均支持8通道TDM音频数据。

MAX98357评估系统(EV系统)包括MAX98357 DEV板和Maxim Integrated的音频接口板(AUDINT001电路板)。

AUDINT001电路板提供易于使用的USB音频至I2S转换器,这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT001电路板也可用于为MAX98357供电,从而允许使用单个USB连接进行完整评估。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 平板电脑

MAX98357EVSYS#WLP

MAX98357A和MAX98357B (WLP)(WLP)评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 可选的D类输出放大器,易于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98357开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98357 I2S数字输入D类功率放大器。DEV板工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。MAX98357A支持标准I2S数据,MAX98357B支持左对齐数字音频数据。两个版本均支持8通道TDM音频数据。

MAX98357评估系统(EV系统)包括MAX98357 DEV板和Maxim Integrated的音频接口板(AUDINT001电路板)。

AUDINT001电路板提供易于使用的USB音频至I2S转换器,这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT001电路板也可用于为MAX98357供电,从而允许使用单个USB连接进行完整评估。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 平板电脑

MAXAUDINT001

MAXQ2000/MAX98357A/MAX98357B/MAX98358和MAX98371评估板

特性和优点

  • USB供电(+5V)
  • USB至I2C (USB CONTROL)
  • USB至I2S (USB AUDIO)
  • 板载主机时钟源
  • 板载LDO (+1.2V、+1.8V、+3.3V)
  • 兼容标准FTDI VCP驱动器
  • 完全安装并经过测试

产品详情

Maxim音频接口1 (AUDINT1)电路板提供I2C和I2S接口,便于评估兼容的Maxim开发板(DEV)。AUDINT1接口板评估的Maxim开发板可能要求自定义GUI软件,可从Maxim的评估软件页面下载。

AUDINT1板和兼容开发板作为整体评估系统(EV system)一起定购。关于评估系统的定购信息请参考评估系统数据资料。

关于快速入门以及详细操作说明请参考相应的评估系统数据资料。

AUDINT1板作为精选Maxim评估系统(EV system)的一部分提供,仅供评估Maxim器件。不支持AUDINT1板作为开发目标机进行使用,关于这种使用方法的信息请参考MAXQ2000评估板数据资料。

应用

  • 电池供电和便携式设备
  • 消费类电子
  • 数据采集系统和数据记录仪
  • 电化学与光传感器
  • 气体及化学传感器
  • 家用产品
  • HVAC
  • 工业控制
  • 医疗仪表
  • 安全检测
  • 智能发送器
  • 温度监控器/湿度传感器

MAX98357DEVTQFN

MAX98357A和MAX98357B (TQFN)评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 可选的D类输出放大器,易于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98357开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98357 I2S数字输入D类功率放大器。DEV板工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。MAX98357A支持标准I2S数据,MAX98357B支持左对齐数字音频数据。两个版本均支持8通道TDM音频数据。

MAX98357评估系统(EV系统)包括MAX98357 DEV板和Maxim Integrated的音频接口板(AUDINT001电路板)。

AUDINT001电路板提供易于使用的USB音频至I2S转换器,这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT001电路板也可用于为MAX98357供电,从而允许使用单个USB连接进行完整评估。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 平板电脑

MAX98357EVSYSTQFN

MAX98357A和MAX98357B (TQFN)评估板

特性和优点

  • 2.5V至5.5V单电源工作
  • 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
  • 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
  • 无滤波器操作
  • 可选的D类输出放大器,易于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX98357开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98357 I2S数字输入D类功率放大器。DEV板工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。MAX98357A支持标准I2S数据,MAX98357B支持左对齐数字音频数据。两个版本均支持8通道TDM音频数据。

MAX98357评估系统(EV系统)包括MAX98357 DEV板和Maxim Integrated的音频接口板(AUDINT001电路板)。

AUDINT001电路板提供易于使用的USB音频至I2S转换器,这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT001电路板也可用于为MAX98357供电,从而允许使用单个USB连接进行完整评估。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 平板电脑

MAX98357DEVWLP
MAX98357A和MAX98357B (WLP)(WLP)评估板
MAX98357EVSYS#WLP
MAX98357A和MAX98357B (WLP)(WLP)评估板
MAXAUDINT001
MAXQ2000/MAX98357A/MAX98357B/MAX98358和MAX98371评估板
MAX98357DEVTQFN
MAX98357A和MAX98357B (TQFN)评估板
MAX98357EVSYSTQFN
MAX98357A和MAX98357B (TQFN)评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98357A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览