概览
优势和特点
- USB供电(+5V)
- USB至I2C (USB CONTROL)
- USB至I2S (USB AUDIO)
- 板载主机时钟源
- 板载LDO (+1.2V、+1.8V、+3.3V)
- 兼容标准FTDI VCP驱动器
- 完全安装并经过测试
产品详情
Maxim音频接口1 (AUDINT1)电路板提供I2C和I2S接口,便于评估兼容的Maxim开发板(DEV)。AUDINT1接口板评估的Maxim开发板可能要求自定义GUI软件,可从Maxim的评估软件页面下载。
AUDINT1板和兼容开发板作为整体评估系统(EV system)一起定购。关于评估系统的定购信息请参考评估系统数据资料。
关于快速入门以及详细操作说明请参考相应的评估系统数据资料。
AUDINT1板作为精选Maxim评估系统(EV system)的一部分提供,仅供评估Maxim器件。不支持AUDINT1板作为开发目标机进行使用,关于这种使用方法的信息请参考MAXQ2000评估板数据资料。
应用
- 电池供电和便携式设备
- 消费类电子
- 数据采集系统和数据记录仪
- 电化学与光传感器
- 气体及化学传感器
- 家用产品
- HVAC
- 工业控制
- 医疗仪表
- 安全检测
- 智能发送器
- 温度监控器/湿度传感器