MAX8971

量产

尺寸最小的1.55A单节Li+电池DC-DC充电器

高效(90%~92%)、开关架构充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 开关模式充电器
    • 高效率
    • 低热量
    • 快速充电
  • 尺寸小,设计简单
  • 高精度
    • 高达±5%的电流精度和0.5%的电压精度
  • 安全
    • JEITA电池温度监测
    • 过压/欠压保护,安全定时器,温度调节
    • 方便连接USB
  • 灵活
    • 可编程电压/电流
    • 通过I²C控制充电状态/中断
    • 自动输入限流
  • I²C接口
    • 输入电流限制(100mA至1500mA)
    • 快速充电/终止电流(250mA至1550mA)
    • 充电电压(4.1V、4.15V、4.2V、4.35V)
    • 终止使能
  • +22V最大输入额定电压
  • 最大输入工作电压高达7.5V
  • 5V USB/安全输出LDO用于USB PHY
  • 2.3A GSM RF测试模式(工厂测试)
  • 充电电流至电压转换(VICHG),用于基带ADC
  • 电池反接保护
  • 输入/输出过压保护
  • 中断状态输出
MAX8971
尺寸最小的1.55A单节Li+电池DC-DC充电器
MAX8971: Simplified Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX8971EVMINIQU

MAX8971评估系统

特性和优点

  • DC-DC转换器输入电流限制
    • 100mA至1500mA充电调整范围(评估板标准配置:500mA)
  • 250mA至1550mA电池充电电流限制调整范围(评估板标准配置:500mA)
  • 50mA至200mA充电完成门限调整范围
  • 电池稳压调整范围:4.1V、4.15V、4.2V、4.35V
  • 快充和浮充定时器调整范围
  • 高效、4MHz开关频率、Li+电池充电器
  • I²C串口,带有IRQB指示器
  • 可选择充电源连接器
    • 2.1mm圆头或Micro-USB
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX8971评估系统(EV system)包括MAX8971评估板(EV kit)和带有扩展板命令模块的Maxim CMAXQUSB或MINIQUSB。
评估板用于演示带有I²C功能的1.55A、1节锂离子(Li+) DC-DC充电器IC。评估板从DC输入(AC适配器)或100mA/500mA USB电源输入,为单节Li+电池充电;并由DC输入、USB输入或电池为系统供电。可独立调节电池充电电流和输入电流限制。充电电流和输入电流限制可以设置在最高1500mA,支持USB挂起模式。
评估板标准版本已安装MAX8971EWP+。MINIQUSB接口板用于连接评估板和PC的USB接口,进行通信。随扩展板提供的Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®以及Windows 7兼容软件允许IBM兼容PC使用USB端口模拟I²C 2线接口。该程序为菜单驱动,提供带控制按钮的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 数码相机
  • GPS, PDA
  • 耳机和媒体播放器
  • 智能电话
  • USB充电

MAX8971EVKIT

MAX8971评估系统

特性和优点

  • DC-DC转换器输入电流限制
    • 100mA至1500mA充电调整范围(评估板标准配置:500mA)
  • 250mA至1550mA电池充电电流限制调整范围(评估板标准配置:500mA)
  • 50mA至200mA充电完成门限调整范围
  • 电池稳压调整范围:4.1V、4.15V、4.2V、4.35V
  • 快充和浮充定时器调整范围
  • 高效、4MHz开关频率、Li+电池充电器
  • I²C串口,带有IRQB指示器
  • 可选择充电源连接器
    • 2.1mm圆头或Micro-USB
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX8971评估系统(EV system)包括MAX8971评估板(EV kit)和带有扩展板命令模块的Maxim CMAXQUSB或MINIQUSB。
评估板用于演示带有I²C功能的1.55A、1节锂离子(Li+) DC-DC充电器IC。评估板从DC输入(AC适配器)或100mA/500mA USB电源输入,为单节Li+电池充电;并由DC输入、USB输入或电池为系统供电。可独立调节电池充电电流和输入电流限制。充电电流和输入电流限制可以设置在最高1500mA,支持USB挂起模式。
评估板标准版本已安装MAX8971EWP+。MINIQUSB接口板用于连接评估板和PC的USB接口,进行通信。随扩展板提供的Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®以及Windows 7兼容软件允许IBM兼容PC使用USB端口模拟I²C 2线接口。该程序为菜单驱动,提供带控制按钮的图形用户界面(GUI)。

应用

  • 数码相机
  • GPS, PDA
  • 耳机和媒体播放器
  • 智能电话
  • USB充电

MAX8971EVMINIQU
MAX8971评估系统
MAX8971EVKIT
MAX8971评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8971的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览