MAX883
量产5V/3.3V或可调、低压差、低IQ、200mA线性稳压器,具有待机模式
250mA LDO,任何负载和压差下耗电仅为11µA
- 产品模型
- 7
概述
- 折返限流
- 高功率(1.5W) 8引脚SO封装
- 双工作模式:固定输出或1.25V至11V可调输出
- 大输入范围(2.7V至11.5V)
- 内部1.1Ω p沟道调整管不消耗基极电流
- 输出电流为200mA时的压差电压低至220mV
- 静态电流:11µA(典型值)
- 关断模式:1µA(最大值),或待机模式:7µA(典型值)
- 低电池电量检测比较器
- 反向电流保护
- 热过载保护
MAX882/MAX883/MAX884线性稳压器兼具超低电源电流和低压差电压,可充分延长电池使用时间。它们在高达+125°C的结温下具有200mA的输出电流能力,并采用1.5W SOIC封装。1.5W封装(与标准SOIC封装的0.47W相比)支持更宽的输入电压和输出电流工作范围。MAX882/MAX883/MAX884使用p沟道MOSFET调整管在空载到200mA满载输出范围内保持11µA(最大15µA)低电源电流。与早期的双极性稳压器不同,PNP基极电流损耗不随输出电流而增加。在压差情况下,MOSFET不会遭受PNP晶体管进入饱和状态时出现的过大基极电流的影响。5V和200mA时的典型压差电压为220mV,3.3V和200mA时为320mV。
MAX882/MAX883/MAX884线性稳压器兼具超低电源电流和低压差电压,可充分延长电池使用时间。它们在高达+125°C的结温下具有200mA的输出电流能力,并采用1.5W SOIC封装。1.5W封装(与标准SOIC封装的0.47W相比)支持更宽的输入电压和输出电流工作范围。MAX882/MAX883/MAX884使用p沟道MOSFET调整管在空载到200mA满载输出范围内保持11µA(最大15µA)低电源电流。与早期的双极性稳压器不同,PNP基极电流损耗不随输出电流而增加。在压差情况下,MOSFET不会遭受PNP晶体管进入饱和状态时出现的过大基极电流的影响。5V和200mA时的典型压差电压为220mV,3.3V和200mA时为320mV。
MAX882/MAX884的输出预设为3.3V,MAX883的输出预设为5V。此外,所有器件均采用Dual Mode™操作,因此用户可使用外部电阻在1.25V至11V范围内调节输出。输入电源电压范围为2.7V至11.5V。
对于输出电流高达500mA的低压差线性稳压器,请参考MAX603/MAX604数据手册。
应用
- 1.25V至11V可调稳压器
- 3.3V和5V稳压器
- 汽车电子器件
- 高效率线性稳压器
- 寻呼机和手机
- 便携式仪器仪表
- 太阳能供电仪器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX883CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX883CSA+ | SOIC_N | ||
| MAX883CSA+T | SOIC_N | ||
| MAX883EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX883ESA+ | SOIC_N | ||
| MAX883ESA+T | SOIC_N | ||
| MAX883MPA/PR+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX883的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论