MAX8713

量产

简单灵活的SMBus通用电池充电器

多化学类型、SMBus™电池充电器,简化智能充电器设计,外部元件数最少

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超过2A的充电电流
  • Intel SMBus 2线串口
  • ±0.6%的充电电压精度
  • 11位充电电压分辨率
  • 6位充电电流分辨率
  • 可调节的开关频率
  • +8V至+28V输入电压范围
  • 逐周期限流
  • 为各种化学成份的电池充电(Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等)
  • 小尺寸、24引脚TQFN封装
  • MAX8713
    简单灵活的SMBus通用电池充电器
    MAX8713:典型工作电路
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX8713EVKIT

    MAX8713评估板

    特性和优点

  • 0.6%电池电压精度
  • 5%电池充电电流精度
  • 高达2A的电池充电电流
  • +8V至+25V输入电压范围
  • 为Li+、NiCd和NiMH电池充电
  • 逐周期限流
  • SMBus兼容2线串行接口
  • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容软件和演示PCB
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8713评估板(EV kit)是一款高效的、多化学类型电池充电器。该器件采用Intel®系统管理总线(SMBus™)控制电池稳压和充电器的电流输出。

    MAX8713评估板可以以最高2A的电流为一节、两节、三节或四节串联Li+电池充电。

    MAX8713评估系统(EV system)包含MAX8713评估板以及Maxim SMBUSMON2板。MAX8713评估板带有Windows® 95/98/2000/XP兼容软件,可提供用户友好接口。

    应用

    • 数码相机
    • 免提汽车工具包
    • 笔记本电脑
    • PDA和平板计算机
    • 具有可充电电池的便携式设备

    MAX8713EVKIT
    MAX8713评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8713的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览