MAX79356
量产ZENO灵活的窄带OFDM电力线通信调制解调器,集成模拟前端
单套硬件平台同时适用于G3-PLC和PRIME PLC方案
- 产品模型
- 2
概述
- 支持所有标准和频带,降低研发投资、缩短上市时间
- G3-PLC认证
- 兼容G3-PLC、IEEE 1901.2、ITU G9903、PRIME标准
- 支持受监管的通信频带:CENELEC、FCC、ARIB
- 以灵活的系统架构支持相关标准:集成双32位RISC处理器,包含用于MAC和PHY的512KB闪存和288KB RAM
- 通用固件支持PAN协调器和PAN设备功能
- 可编程频率陷波
- 高效BOM,构建极具竞争力的调制解调器
- 以一种SKU支持全部G3-PLC频带
- 集成MAC、OFDM PHY和模拟前端,简化电路板设计
- 单个16MHz晶振产生全部工作时钟
- UART为主机处理器通信提供简单接口
- 低功耗
- 侦听模式下功耗为55mW
- 有效工作模式下功耗为70mW
- 带有自适应增益的高灵敏度接收器,允许低信噪比可靠通信
- 集成128/256位AES和AES-CCM*引擎,用于加密/解密和安全认证
ZENO™ (MAX79356)为基于窄带正交分频复用(OFDM)的可编程电力线通信(PLC)调制解调器片上系统(SoC)器件,提供符合标准的高性能和安全电力线通信,封装尺寸较小。ZENO集成两个流水线式32位RISC (MAXQ®30E)处理器,提供高性能和适应未来发展的灵活性。两个32位RISC处理器执行专用的PHY信号处理功能和MAC层功能。Maxim提供经过认证的固件镜像,允许实现最快的上市时间。工厂或现场固件升级特性能够适应PLC通信标准的变化和更新。集成的高速AES-CCM*引擎确保数据通信的安全性和完整性,符合标准。
应用
- 高级表计基础架构(AMI)
- AMI集中器
- 电动车充电
- 工厂和楼宇自动化
- 家庭能量监测
- 智能电网通信
- 智能电表
- 太阳能、新能源管理
- 路灯照明自动化和照明控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX79356ECM+ | LQFP | ||
| MAX79356ECM+T | LQFP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX79356的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论