MAX77950
量产WPC/PMA双模式无线电源接收器
WPC/PMA双模式无线电源接收器,支持移动应用
- 产品模型
- 2
概述
- WPC/PMA双模式无线电源接收器
- 兼容WPC低功率(v1.2)和PMA SR1 (v2.0)
- 通过带内ASK通信进行点对点电源传输
- WPC ASK解调器/FSK解调器
- 输出从3.5V至12.7V可编程,步长为100mV
- 集成高效n沟道全桥同步整流器
- 可编程异物检测
- 可编程动态整流器电压调节
- 过压、过流和过热保护
MAX77950为先进的无线电源接收器IC,满足WPC低功率(v1.2)和PMA SR1 (v2.0)通信协议的规范要求。器件与WPC或PMA发送器耦合时,利用近场磁感应工作,提供高达12W输出功率。
IC在整个负载范围内具有高精度输出电流和电压检测方法。器件支持高精度接收电力包,符合WPC规范对最佳异物检测(FOD)的要求。IC支持FSK解调,以接收PMA广告IC以及WPC FSK数据包。
IC具有已申请专利的PeerPower™功能。PeerPower模式下,IC作为发送器,支持通过带内ASK通信将电源传递到另一个对等设备。
MAX77950通过I2C串行接口与应用处理器通信。通过该接口读取电源传输状态和报警。
应用
- 电池供电存储器组
- 数码相机
- 手持式设备
- 耳机
- 销售终端
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗应用
- 智能手表
- 智能电话
- 平板电脑
- 可穿戴设备
- Wi-Fi热点
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77950EWW+ | WLCSP | ||
| MAX77950EWW+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77950的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论