MAX77840
量产3A降压充电器,具备ModelGauge m5电池电量计和USB BC1.2检测
用于单节电池USB应用的完全集成式单芯片电池管理解决方案
- 产品模型
- 2
概述
- 单输入开关模式充电器
- 保护高达16V
- 输入电压范围高达13.4V
- 输入限流值高达4.0A,具备自适应输入限流(AICL)
- 电池充电限流值高达3.15A
- CC、CV和裸片温度控制
- 小型电感:0.47µH或1µH封装
- 高效率
- 支持USB-OTG反向升压,限流值高达1.5A(可编程)
- 集成电池真关断FET
- RDS(ON) = 12.8mΩ
- 额定值高达9ARMS,放电限流值(可编程,默认4.5A)
- 适配器类型检测
- D+/D-检测,适用于USB端口、USB DCP和USB HVDCP
- 符合BC 1.2充电规范
- ModelGauge m5电池电量计
- ±1% SOC精度、无校准周期、极低IQ
- 剩余电量使用时间与充满电量所需时间预测
- 一个Safeout LDO
- 控制功能
- 具有ONKEY按键清除功能的运输模式
- 具有ONKEY的真正硬件复位
- 具有中断输出的I2C 3.0兼容接口
- 3.87mm x 3.96mm,9 x 9阵列WLP,间距0.4mm
MAX77840是一款3.15A开关模式充电器和ModelGauge™电池电量计,集成了锂离子电池USB BC1.2检测和一个SAFEOUT LDO。
该充电器集成了所有开关,工作开关频率为4MHz或2MHz(可编程),可选择较小外部器件或实现较低散热量。MAX77840适用于移动销售终端、便携式医疗电子设备或其他手持式设备。它包含USB BC1.2检测功能,可识别常见的USB适配器并自动设置输入限流值。MAX77840可在专有的MAXOTG保护下提供高达1.5A的OTG电流,通过限制OTG输出电流,防止系统电压在沉重的OTG负载下崩溃。
ModelGauge m5提供准确的电池电量测量,并在待机或睡眠模式下以极低的电池电流(典型值25µA)运行,从而延长电池使用寿命。ModelGauge m5和充电器之间的交互为终端用户提供了在单片IC中的出众充电体验。
MAX77840内置运输模式,以在器件未使用时将电池消耗降至较低水平。MAX77840具有一个I2C 3.0兼容串行接口。其采用3.87mm x 3.96mm、9 x 9凸块阵列晶圆级封装(WLP),间距为0.4mm。
应用
- 工业PC
- 便携式医疗设备
- 移动销售终端
- 无线扬声器
- 电子烟
- 智能家居、传感器
- 物联网(IoT)
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77840EWG+ | WLCSP | ||
| MAX77840EWG+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 5, 2022 - 2228 TEST |
||
| MAX77840EWG+ | 量产 | |
| MAX77840EWG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77840的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论