MAX77829
最后购买期限智能手机和平板电脑配套PMIC
高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
- 产品模型
 - 1
 
概述
- 高度集成度
- 单路输入开关模式充电器
 - 照相机闪光灯和手电筒LED驱动器,双通道,750mA/通道
 - 双灯串白光LED背光照明驱动器,25mA/通道,35V OVP
 - 一个稳定输出LDO
 
 - 单路高效开关模式充电器
- 支持高达2.0A充电电流
 - 基于输入电压的自动输入限流(AICL)电源管理
 - 系统电压稳压器/电池充电器,带外部电源通路
 - 各种充电保护功能
 
 - 单路输入支持标准USB及高压输入适配器
- 22V绝对最大额定输入电压
 - 最大输入工作电压高达+9.4V
 
 - USB OTG能力
- 支持反向升压,高达900mA @ +5V
 - 可编程反向升压输出电压(高达5.8V)
 
 - 灵活的可编程
- I2C 2.0串行接口
 
 - 封装小
- 3.64mm x 3.24mm WLP,8 x 7阵列,56焊球,0.4mm焊球间距
 
 
MAX77829是一颗高性能配套PMIC,适用于最新款的3G/4G智能手机和平板电脑。PMIC包括一个单路输入2.0A开关模式充电器和一个适配器,充电器具有反向升压能力,对于单节锂离子(Li+)电池,适配器输入保护高达22V(直流),还有一个稳定输出的LDO;以及支持高达25mA/串、35V输出电压的WLED背光驱动器。器件也具有双通道1.5A(组合,750mA/通道)闪光LED驱动器(包括手电筒模式)。
典型的4MHz开关模式电池充电器,内置两个开关,提供最小的L/C尺寸、最低热量和最快可编程充电电流,是理想用于便携式设备,如耳麦和超便携媒体播放器。充电器是单路输入,能用适配器/USB类输入。连接至适配器/USB的所有MAX77829电路均具有输入过压保护。直流引脚的额定绝对最高电压为22V。USB-OTG输出提供真正的负载断开,并可利用可调节输出限流值(默认值为900mA;利用不同的工厂设置,可提供其它限流值,最高900mA)提供保护。
电池充电器驱动外部p沟道MOSFET作为电源通路开关,其I2C可编程设置可支持一个宽范围的电池容量和系统负载。当配置为反向升压模式时,MAX77829无需附加电感为USB OTG附件供电,以及/或者为Flash LED提供照明。
开关式充电器采用特殊的CC、CV和管芯温度调节算法;拥有专利的MaxFlash防止对弱电池造成过载,进一步延长电池寿命。
MAX77829有兼容I2C 2.0的串行接口,包括双向串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。
应用
- 其它锂电池供电手持式设备
 - 智能手机和平板电脑
 
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| MAX77829EWN+ | 56-WLCSP-N/A | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77829的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论