MAX77789
推荐用于新设计集成USB Type-C检测、DRP和OTG功能的14VIN、3AOUT 1节电池充电器
MAX77789 是一款集成 USB Type-C® CC 检测和反向升压功能的独立 3.15A 充电器。
- 产品模型
- 2
概述
- 保护高达 16V
- 最大输入工作电压:13.4V
- 最大充电电流:3.15A
- 6A 放电电流保护
- 集成 CC 检测,支持 USB Type-C
- 支持双角色端口 (DRP)
- HVDCP 采用 DP/DN 手动控制
- 集成 BC1.2 检测,支持传统 SDP、DCP、CDP 和 DCD 超时
- 集成 USB 检测,支持常见的专有充电器类型
- 自动输入限流值配置
- 带自适应输入限流值 (AICL) 的输入电压调节
- 5.1V、1.5A OTG 模式和 BYP 反向升压
- 安全
- 充电安全定时器
- 包含 NTC 热敏电阻监测器,符合 JEITA 要求
- 热关断
- 所有功能通过引脚控制
- STAT1 引脚指示充电状态
- STAT2 引脚指示故障和充电器类型检测完成
- INOKB 引脚指示输入电源正常
- EXTSM 引脚用于退出运输模式和系统 POR
- STBY 引脚支持挂起模式
- THM 引脚监控热敏电阻
- 集成式电源路径
- 集成式电池真关断 FET
- 兼容 I2C,带有 INTB
- 2.85mm x 2.85mm, 6x6 WLP 封装
MAX77789是一款集成USB Type-C® CC检测和反向升压功能的独立3.15A充电器。该IC的输入电压范围为4.6V至13.4V,最大输入限流为3A。该IC还实现了自适应输入电流限制(AICL)功能,通过降低输入电流来调节输入电压,以防止薄弱的适配器出现电压崩溃或折返。
该IC上的USB Type-C配置通道(CC)检测引脚默认在DRP(双角色端口)中运行,支持自动USB Type-C电源检测和接收设备。为了支持各种传统USB和专用适配器,该器件还使用D+和D-引脚集成了BC1.2检测功能。USB插头一插入,IC就会自动运行CC引脚和BC1.2检测,无需任何软件控制。
该IC提供高达5.1V、1.5A的反向升压能力,可以通过自动方式或系统MCU设置的寄存器启用。STAT1引脚指示充电状态,而INOKB引脚指示有效的输入电压。EXTSM引脚可用于退出运输模式并强制系统复位(POR),STAT2引脚则通过选择寄存器位来指示故障检测和充电器检测完成。
该IC配备Smart Power Selector™和电池真关断FET以控制电池的充电和放电或在发生故障时将电池隔离。该IC支持具有不同端接电压(3.6V至4.55V)的锂离子和LiFePO4电池。该IC采用2.85mm x 2.85mm、0.4mm间距、6 x 6晶圆级封装(WLP),使其适合低成本PCB装配。
应用
- 移动销售点(mPOS)终端
- 便携式医疗设备
- 无线耳机
- GPS跟踪器
- 可穿戴设备的充电盒
- 移动电源
- 移动路由器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77789EWX+ | WLCSP | ||
| MAX77789EWX+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| MAX77787 | 推荐用于新设计 | 支持JEITA的3.15A USB Type-C自动充电器,适用于1节锂离子/LiFePO4电池 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77789的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论