MAX77757
推荐用于新设计支持JEITA的3.15A USB Type-C自动充电器,适用于1节锂离子/LiFePO4电池
支持JEITA的USB Type-C自动充电器
- 产品模型
- 10
概述
- 保护高达16V
- 最大输入工作电压:13.7V
- 最大充电电流:3.15A
- 6A放电电流保护
- 无需固件或通信介入
- 集成CC检测,支持USB Type-C
- 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP、CDP和DCD超时
- 集成USB检测,支持常见的专有充电器类型
- 自动输入限流配置
- 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
- 反向升压功能高达5.1V、1.5A
- 终端电压
- 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.5V
- 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
- 安全
- 充电安全定时器
- NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77757J)
- 使用NTC热敏电阻(MAX77757H)以热/冷方式停止充电
- 热关断
- 所有功能通过引脚控制
- 快速充电电流可通过电阻配置
- 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
- 通过STAT引脚指示充电状态
- 通过INOKB引脚指示输入电源正常
- 通过THM引脚禁用充电
- 集成电源路径
- 集成电池真关断FET
- 3mm x 3mm、24引脚FC2QFN封装
MAX77757是一款独立的3.15A充电器,集成USB Type-C®CC检测功能,符合JEITA规范,并支持反向升压功能。通过电阻可轻松配置快速充电电流。MAX77757的输入电压范围为4.5V至13.7V,最大输入限流为3A。该IC还实现了自适应输入电流限制(AICL)功能,通过降低输入电流来调节输入电压,以防止薄弱的适配器出现电压崩溃或折返。
MAX77757上的USB Type-C配置通道(CC)检测引脚可实现自动USB Type-C电源检测和输入限流配置。为了支持各种传统USB类型和专用适配器,该IC还使用D+和D-引脚集成了BC1.2检测功能。USB插头一插入,IC就会自动运行CC引脚和BC1.2检测,无需任何软件控制。
该IC还提供高达5.1V和1.5A的反向升压功能,可通过ENBST引脚使能。STAT引脚指示充电状态,而INOKB引脚指示有效的输入电压。通过拉低THM引脚,可停止充电。
MAX77757配备Smart Power Selector™和电池真关断FET以控制电池的充电和放电或在发生故障时将电池隔离。MAX77757提供多种版本,以支持具有不同充电终止电压(4.1V至4.5V)的锂离子电池。它还具有用于磷酸铁锂电池的3.6V充电终止电压选项。该IC采用3mm x 3mm、0.4mm间距、24引脚FC2QFN封装,适合低成本的PCB装配。
应用
- 移动支付销售终端(mPOS)
- 便携式医疗设备
- 无线耳机
- GPS跟踪器
- 可穿戴设备充电座
- 移动电源
- 移动路由器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77757HEFG360+ | LFCSP | ||
| MAX77757HEFG360+T | LFCSP | ||
| MAX77757HEFG370+ | LFCSP | ||
| MAX77757HEFG370+T | LFCSP | ||
| MAX77757JEFG420+ | LFCSP | ||
| MAX77757JEFG420+T | LFCSP | ||
| MAX77757JEFG435+ | LFCSP | ||
| MAX77757JEFG435+T | LFCSP | ||
| MAX77757JEFG440+ | LFCSP | ||
| MAX77757JEFG440+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77757的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论