MAX77659

推荐用于新设计

带300mA开关充电器的SIMO PMIC

TWS耳机充电速度提高4倍,BOM减少60%

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度集成
    • 3路输出、单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
      • 所有SIMO通道均支持0.5V至5.5V的宽输出电压范围
    • 1个100mA LDO/LSW
    • 智能Power Selector™ Li+/Li聚合物电池开关充电器
    • 2个GPIO资源
    • 用于功率监控的模拟MUX输出
    • 出厂运输模式(< 200nA IQ)
    • 看门狗定时器
  • 低功耗
    • 关断电流:0.3μA
    • 工作电流:5μA(3个SIMO通道+ 1个LDO)
  • 充电器针对小尺寸电池进行了优化
    • 输入工作电压范围为3.4V至5.5V
    • 电池调节电压可编程范围为3.6V至4.6V
    • (MAX77659A)快速充电电流可编程范围为7.5mA至300mA
    • (MAX77659S)快速充电电流可编程范围为5.0mA至200mA
    • (MAX77659A)终止电流可编程范围为0.375mA至45mA
    • (MAX77659S)终止电流可编程范围为0.250mA至30mA
    • 温度调节和JEITA合规性
  • 灵活且可配置
    • I2C 兼容接口和GPIO
    • 提供工厂OTP选项
  • 小尺寸
    • 6.04mm2晶圆级封装(WLP)
    • 30引脚、0.4mm间距、6x5阵列
MAX77659
带300mA开关充电器的SIMO PMIC
MAX77659 Simplified Block Diagram MAX77659 WLP Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX77659A

软件开发 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX77659EVKIT

MAX77659评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动I2C接口
  • GPIO LED
  • 装配完成并经过全面测试
  • 板载电子负载
    • 稳态、瞬态和随机模式
  • 评估按钮、滑块开关和逻辑模式按键选项

产品详情

MAX77659评估套件(EV套件)可用于对MAX77659的各种功能进行轻松实验,包括开关充电器、具有三路升压-降压输出的SIMO升压-降压稳压器、线性稳压器、开/关控制器和I2C接口。基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77659的功能。

 

应用

  • 蓝牙耳机、可听戴设备
  • 助听器
  • 智能可穿戴设备、健身手环和医疗可穿戴设备
  • TWS耳塞

MAX77659EVKIT
MAX77659评估套件
MAX77659EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77659的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览