MAX41474
推荐用于新设计带 I2C 接口的290MHz至960MHz ASK/FSK接收器
低功耗、高RF灵敏度接收器,非常适合低成本和功耗敏感的ASK/FSK应用
- 产品模型
- 2
概述
- 低物料成本(BOM)
- 无外部巴伦、无外部滤波器等
- 单个低成本16MHz外部晶振
- 远距离,高灵敏度
- 低功耗
- 工作电源电流:9mA
- 关断电流:10nA
- 提供自轮询(远程唤醒)以降低功耗
- 前导码检测和中断输出功能
- 平均电流低至350μA
- 占空比低于1%
- 快速启动时间
- 通过自动增益控制(AGC)调整数字RSSI
- 自动频率控制(AFC)
- 快速频率切换小数N分频合成器
- 33dB校准镜像抑制
- 通过ETSI 2类阻塞测试
- ±2.5kV HBM ESD保护,±4kV LNA输入
- 数据速率高达200kbps (NRZ)
- 电源电压:1.8V至3.6V
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
- 4mm x 4mm、12-TQFN封装,0.8mm间距
MAX41473/MAX41474均为高性能、低功耗接收器,非常适合接收幅移键控(ASK)和频移键控(FSK)数据。这些接收器可针对三个常用的1GHz以下频段进行配置,同时使用单个低成本16MHz晶振:287MHz至320MHz、425MHz至480MHz和860MHz至960MHz。
MAX41473/MAX41474能够进行ASK或FSK接收,还可以通过 I2C 接口实现完全编程。除了可编程选项外,MAX41473/MAX41474还提供预设选项,无需编程即可定义配置。该设计可以对外部微控制器实现单线操作。
该接收器具有出色的RF灵敏度,RF输入端的输入信号功率可高达0dBm。MAX41473/MAX41474接收器集成IF滤波器,只需少量外部元件,具有低工作/关断电流,非常适合对成本和功耗敏感的应用。芯片中还包含低噪声放大器(LNA)、全差分镜像抑制混频器、集成压控振荡器(VCO)的片内锁相环(PLL)、接收信号强度指示(RSSI)和数字解调功能。
这些器件支持1.8V至3.6V的电源电压范围,还提供省电、完全可编程、自轮询(占空比)模式,具有前导码检测和中断输出,以唤醒外部微控制器单元(MCU)。
采用12引脚薄型QFN (TQFN)封装,额定温度范围为-40°C至+105°C扩展温度范围。
应用
- 楼宇门禁
- 车库门遥控开关(GDO)
- 家居自动化和安保系统
- 遥控车门开关(RKE)
- 餐厅寻呼机
- 胎压监测系统(TPMS)
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX41474GTC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX41474GTC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX41474GTC+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41474的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论