MAX3946
不推荐用于新设计1Gbps至11.3Gbps、SFP+激光器驱动器,容许激光器阻抗失配
11.3Gbps激光驱动器,仅消耗225mW功率,可理想构建低于1W的SFP+光模块
- 产品模型
- 2
概述
- 小于1W的SFP+模块功耗仅为225mW
- 使能不匹配FP/DFB TOSA可将功耗降低多达100mW
- 支持SFF-8431 SFP+ MSA和SFF-8472数字诊断
- 3.3V供电时(IMOD = 40mA、IBIAS = 60mA ,假定25Ω TOSA),功耗为225mW
- +3.3V单电源供电
- 工作速率高达11.3Gbps (NRZ)
- 可编程调制电流:10mA至100mA (5Ω负载)
- 可编程偏置电流:5mA至80mA
- 可编程输入均衡
- 可编程输出去加重
- TOUT+和TOUT-带有25Ω输出背向端接
- 不匹配差分负载(5Ω)下,DJ为7psP-P
- 不匹配差分负载(25Ω)下,DJ为5psP-P
- 50Ω差分负载下,DJ为5psP-P
- 可编程脉冲宽度
- 20ps边沿过渡时间
- 偏置电流监测器
- 集成视觉安全保护
- 3线数字接口
- -40°C至+95°C工作温度范围
MAX3946是+3.3V、多速率、低功耗激光二极管驱动器,设计用于以太网和光纤通道传输系统,数据速率高达11.3Gbps。该器件优化用于驱动带有25Ω柔性电路的差分发送器光学组件(TOSA)。独特的输出级设计能够支持不匹配的TOSA,提供宽松的裕量限制并降低系统功耗。
器件采用内部电缆端接,可接收差分CML兼容信号,能够以22ps (20%至80%)的边沿速率为5Ω至25Ω外部差分负载提供高达80mA的激光器调制电流。器件采用对称输出级设计,输出级提供内部背向端接。采用宽带、全差分信号通路有助于减小确定性抖动。可使能均衡模块补偿SFP+连接器的损耗。集成偏置电路提供高达80mA的可编程激光器偏置电流。可通过单个引脚禁止激光器偏置发生器和激光器调制器。
3线数字接口减少了引脚数量,无需外部元件即可调整输入均衡、脉宽、Tx极性、Tx去加重、调制电流以及偏置电流。MAX3946采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装。
应用
- 10GBASE-LR SFP+光收发器
- 10GBASE-LRM SFP+光收发器
- 10GFC SFP+光收发器
- 4x/8x FC SFP+光收发器
- OC192-SR XFP/SFP+ SDH/SONET收发器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3946ETG+ | LFCSP | ||
| MAX3946ETG+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3946的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论