MAX3523

推荐用于新设计

低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器

符合DOCSIS 3.1规范的低功耗上游可编程增益放大器(PGA)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 在符合DOCSIS 3.1要求的同时提供 +68dBmV输出功率
  • 输出带宽范围:5MHz–204MHz
  • 使用5V电源电压时的功耗为3.5W
  • 可编程电源代码实现低功耗操作
  • 在调制解调器输出为+65dBmV时超越了OFDM满载分配的杂散要求
  • 采用带裸露焊盘的20L 5mm x 5mm x 0.75mm TQFN封装
  • MAX3523是一款超越DOCSIS 3.1上游发射要求的可编程增益放大器(PGA)。PGA满足DOCSIS 3.1杂散限制,同时在5MHz至204MHz的射频带宽范围内发射68dBmV的组合输出功率。增益使用SPI 3线接口在60dB的范围内进行控制,以1dB为步长。该器件采用Maxim的高压CMOS工艺,能够提供高动态范围,同时充分降低+5V电源轨下的功耗。

    MAX3523采用20引脚5mm x 5mm x 0.75mm TQFN封装,工作温度范围为0°C至+70°C。

    应用

    • 电缆调制解调器(CM)
    • 用户端设备(CPE)
    • DOCSIS 3.1上游(D3.1 US)

    MAX3523
    低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器
    MAX3523: Simplified Block Diagram
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    可变增益放大器(VGA) 1
    MAX3522B 量产 DOCSIS 3.1可编程增益放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    eval board
    MAX3523EVKIT

    MAX3523评估套件

    特性和优点

    • 易于评估MAX3523
    • USB - 3线SPI
    • 软件可兼容任何运行Windows® 7和Windows® 10的PC、笔记本电脑和平板电脑
    • 经过验证的PCB布局
    • 完全装配并经过测试

    产品详情

    MAX3523评估套件(EV kit)提供评估MAX3523低功耗DOCSIS 3.1可编程增益放大器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估套件包括已安装MAX3523的评估板,以及用于与PC通信的micro-USB电缆。

    应用

    • 电缆调制解调器(CM)
    • 客户端设备(CPE)
    • DOCSIS 3.1上行(D3.1 US)

    MAX3523EVKIT
    MAX3523评估套件
    MAX3523EVKIT: Board Photo

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3523的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览