MAX34440
量产PMBus 6通道电源管理器
电源管理器提供完备的“黑盒子”失效记录,有效提高系统性能
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 6通道电源管理器
- 电压测量/监测
- 12位、1%精度的差分ADC
- 最小/最大门限偏移检测
- 配合外部电流检测放大器支持电流监测
- 闭环裕量自动调节
- 可编程上电和断电顺序
- 电源就绪输出
- 电压测量/监测
- 支持多达8个温度传感器
- 2个远端二极管温度传感器
- 5个本地温度传感器
- 1个内部温度传感器
- 对所有温度传感器进行故障检测
- PMBus™兼容命令接口
- I²C/SMBus™兼容串行总线,带有总线超时检测功能
- 板载非易失故障记录和默认配置设置
- 无需外部时钟
- +3.3V供电电压
MAX34440是一款复杂系统监测器,可管理多达6路电源。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压的裕量,使其达到用户要求的水平。采用闭环结构调节裕量,器件据此自动调整脉宽调制(PWM)输出,然后测量所产生的输出电压。电源管理器还能够在上电及断电时按任意顺序对电源排序。利用外部电流检测放大器,器件还能够监测电流。
应用
- 基站
- 工业控制
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 3
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX34440ETLA1+ | LFCSP | ||
| MAX34440ETLA1+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX34440ETLA1+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 电源系统管理(PSM)和时序控制器 1 | ||
| MAX34441 | 最后购买期限 | PMBus 5通道电源管理器和智能风扇控制器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34440的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论