MAX34427

推荐用于新设计

SMBus双通道高动态范围功率累加器

延长平板电脑、智能手机、便携式电脑、台式机和笔记本电脑的电池续航时间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 启用代码优化以充分降低功耗
  • 两个动态范围宽达86dB的电源监视器
  • 同时测量电流和电压
  • 能够仅测量累加电流或累加功率
  • 慢速累加模式下的功耗较低
  • 关断模式
  • 自动操作有效减少处理器开销
    • 每通道56位功率累加器以每秒2048个样本的速率捕获2.27小时的数据
    • 每通道14位电压寄存器
  • 高度集成的解决方案充分压缩了器件数量、PCB空间和BOM成本
    • 电流检测电压范围为5μV至100mV,电流共模范围为0.5V至24V
    • 16个可编程I2C地址
    • 带总线超时的I2C/SMBus接口
    • 温度范围:−40°C至+85°C
    • 采用小型2.24mm x 1.91mm、12引脚、0.5mm间距WLP封装和3mm x 3mm TDFN 12引脚封装
  • 方便开发
    • 带高级GUI的评估套件
MAX34427
SMBus双通道高动态范围功率累加器
MAX34427 Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX34427SHLD

Evaluation Kit for the MAX34427

特性和优点

  • Easy Evaluation of the MAX34427
  • +2.7V to +3.6V Single-Supply Operation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • USB-12C/SMBus™ Interface
  • Windows® 7, 8, and 10 Compatible Software

产品详情

The MAX34427 Shield evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB to evaluate the MAX34427, a SMBus two-channel, high dynamic range current, voltage, and power accumulator. The Shield operates from a single supply (either from USB or external power supply). This device is accessed through an I2C serial interface provided by a MAX32625PICO board connected to a PC by a USB port.

The MAX34427 Shield EV kit provides the hardware and software graphical user interface (GUI) necessary to evaluate the MAX34427. The kit includes an installed MAX34427. It connects to the PC through a MAX32625 PICO board and a micro-USB cable.

MAX34427SHLD
Evaluation Kit for the MAX34427
MAX34427SHLD: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34427的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览