MAX3100
量产SPI/MICROWIRE兼容UART
- 产品模型
- 8
概述
- 采用小型TQFN和QSOP封装
- 全功能UART:
- 兼容IrDA SIR时序
- 8字FIFO在高数据速率下充分减少了处理器开销
- 使用3.6864MHz晶体时波特率高达230k
- 9位地址识别中断
- 关断期间提供接收活动中断
- SPI/MICROWIRE兼容微控制器接口
- 低功耗:
- 3.3V时的工作电流为150µA
- 带接收中断的关断模式电流为10µA
- 工作模式下的电源电压:+2.7V至+5.5V
- 用于光电耦合器的施密特触发器输入
- 用于光耦合器的TX和RTS输出可吸收25mA电流
MAX3100通用异步接收器/发射器(UART)是专为基于微控制器的小型系统优化的较早UART。MAX3100采用SPI™/MICROWIRE™接口与主机微控制器(µC)通信,采用紧凑型24引脚TQFN封装和16引脚QSOP封装。异步I/O适用于RS-232、RS-485、红外和光隔离数据链路。MAX3100的红外数据协会(IrDA)时序模式简化了红外链路通信。
MAX3100包含一个晶体振荡器和一个波特率发生器,具有软件可编程的分频比,适用于从300到230k的所有常见波特率。软件或硬件调用的关断模式将静态电流降至10µA,同时允许MAX3100检测接收器活动。
8字深的先进先出(FIFO)缓冲器充分减少了处理器开销。该器件还提供具有四个可屏蔽源的灵活中断功能,包括对9位网络的地址识别。提供两条硬件握手控制线(一条输入和一条输出)。
MAX3100采用14引脚塑料DIP封装和小型16引脚QSOP封装,支持商用和扩展级温度范围。
应用
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 智能仪表
- 隔离型RS-232/RS-485:直接驱动光耦
- 低成本IR数据链接,用于计算机/外设
- HVAC或楼宇控制中的小型网络
- SPI系统中的UART
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 4
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3100CEE+ | QSOP | ||
| MAX3100CEE+T | QSOP | ||
| MAX3100CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3100EEE+ | QSOP | ||
| MAX3100EEE+T | QSOP | ||
| MAX3100EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3100ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX3100ETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX3100CEE+ | 量产 | |
| MAX3100CEE+T | 量产 | |
| MAX3100CPD+ | 量产 | |
| MAX3100EEE+ | 量产 | |
| MAX3100EEE+T | 量产 | |
| MAX3100EPD+ | 量产 | |
| MAX3100ETG+ | 量产 | |
| MAX3100ETG+T | 量产 | |
|
1月 16, 2019 - 1746A ASSEMBLY |
||
| MAX3100CEE+ | 量产 | |
| MAX3100CEE+T | 量产 | |
|
4月 28, 2020 - 1746R ASSEMBLY |
||
| MAX3100EEE+ | 量产 | |
| MAX3100EEE+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX3100ETG+ | 量产 | |
| MAX3100ETG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论