MAX2838
过期3.3GHz至3.9GHz无线宽带RF收发器
业内首款已投入生产的单芯片3.3GHz至3.9GHz WiMAX RF收发器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 工作于3.3GHz至3.9GHz宽带范围
- 采用相干LO的主-从模式,用于MIMO
- 完备的RF发送器和PA驱动器
- 0dBm线性OFDM发射功率
- -70dBr Tx辐射频谱模板
- 2.8dB Rx噪声系数
- Tx/Rx I/Q误差和LO泄露检测及调节
- Rx直流失调自动校准
- 单片低噪声VCO,具有-39dBc相位噪声
- 可编程Rx I/Q通道低通滤波器
- 可编程Tx I/Q通道抗混叠低通滤波器
- Σ-Δ分数N分频PLL,具有29Hz频率调节步长
- 60dB Tx增益控制范围,1dB步长,数字控制
- 94dB接收增益控制范围,2dB步长,数字控制
- 60dB模拟RSSI瞬时动态范围
- 4线SPI™数字接口
- I/Q基带接口
- 数字Tx/Rx/关断模式控制
- 低功耗CLOCKOUT模式
- 片上数字输出温度传感器
- 收发器工作于+2.7V至+3.6V电源
- 低功耗关断模式
- 小尺寸、48引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm)
MAX2838直接变频的零IF RF收发器设计用于3.3GHz至3.9GHz无线宽带系统。MAX2838集成了实现RF收发器功能所需的全部电路,提供RF至基带接收通道、基带至RF发送通道、VCO、频率合成器和基带/控制接口。该器件包含具有快速建立时间的Σ-Δ RF合成器,具有小于29Hz的频率调节步长。MAX2838支持2Tx、2Rx MIMO应用,主机器件为从机器件提供相干LO。该收发器IC还集成了直流失调抑制电路、I/Q误码以及载波泄漏检测电路。仅需RF带通滤波器(BPF)、TCXO、RF开关、PA和一对非平衡变压器以及少量的无源器件即可构建完整的无线宽带RF解决方案。
MAX2838为接收器和发送器集成了完整的电芯片滤波器,无需外部SAW滤波器。基带滤波器以及Rx和Tx信号通道经过优化,满足严格的噪声系数和线性度指标。该器件支持高达2048-FFT的OFDM,并为1.5MHz至28MHz RF通道带宽提供可编程滤波器。收发器仅需2µs的Tx-Rx切换时间。该IC采用小尺寸、48引脚薄型QFN封装,尺寸仅为6mm x 6mm x 0.8mm。
应用
- 802.16-2004/802.16d固定WiMAX
- 802.16e MIMO移动WiMAX
- WiMAX微蜂窝基站和femto基站
- NLOS无线宽带系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2838ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RF模拟收发器 1 | ||
MAX2837 | 量产 | 2.3GHz至2.7GHz无线宽带RF收发器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2838的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论